Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Samolepiace chrániče prírub so zvýšenou plochou majú jednoduchý dizajn na odlepenie a nalepenie. Je odolný voči o-zóne, poveternostným vplyvom, palivu, oleju a neoxidujúcim kyselinám. Odoláva teplotám od -15C až po +70C.Chrániče príruby so zvýšeným povrchom sú lepiace podložky a majú jednoduchý dizajn na odlepenie a nalepenie.Špeciálne lepidlo za normálnych podmienok pevne drží a nezanecháva žiadne zvyšky.Vhodné pre špecifikácie prírub DIN a ANSI. Materiál: Guma Farba: Čierna Skupina SR: SR1361
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Dimensiunea nominală a conductei | T | OD | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|
20 Na sklade |
ANSI 4"
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
ANSI 18"
|
0.059 in
1.5 mm
|
21.26 in
540.0 mm
|
|||
25 Na sklade |
|
0.059 in
1.5 mm
|
14.016 in
356.0 mm
|
|||
10 Na sklade |
|
0.059 in
1.5 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
|||
9 Na sklade |
|
0.059 in
1.5 mm
|
23.031 in
585.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
ANSI 22"
|
0.059 in
1.5 mm
|
25.276 in
642.0 mm
|
|||
100 Na sklade |
|
0.059 in
1.5 mm
|
6.614 in
168.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.059 in
1.5 mm
|
17.126 in
435.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.461 in
62.5 mm
|
|||
1 Na sklade |
ANSI 14"
|
0.059 in
1.5 mm
|
16.339 in
415.0 mm
|
|||
34 Na sklade |
DIN 125
|
0.059 in
1.5 mm
|
7.402 in
188.0 mm
|
|||
30 Na sklade |
ANSI 3"
|
0.059 in
1.5 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
|||
12 Na sklade |
|
0.059 in
1.5 mm
|
15.157 in
385.0 mm
|
|||
3 Na sklade |
ANSI 16"
|
0.059 in
1.5 mm
|
18.701 in
475.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
|||
113 Na sklade |
DIN 10
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
188 Na sklade |
DIN 80
|
0.059 in
1.5 mm
|
5.433 in
138.0 mm
|
|||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku