Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Samolepiace chrániče prírub so zvýšenou plochou majú jednoduchý dizajn na odlepenie a nalepenie. Je odolný voči o-zóne, poveternostným vplyvom, palivu, oleju a neoxidujúcim kyselinám. Odoláva teplotám od -15C až po +70C.Chrániče príruby so zvýšeným povrchom sú lepiace podložky a majú jednoduchý dizajn na odlepenie a nalepenie.Špeciálne lepidlo za normálnych podmienok pevne drží a nezanecháva žiadne zvyšky.Vhodné pre špecifikácie prírub DIN a ANSI. Materiál: Guma Farba: Čierna Skupina SR: SR1361
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Dimensiunea nominală a conductei | T | OD | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|
21 Na sklade |
ANSI 12"
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
|||
38 Na sklade |
|
0.059 in
1.5 mm
|
10.039 in
255.0 mm
|
|||
96 Na sklade |
ANSI 1-1/2"
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.059 in
1.5 mm
|
42.717 in
1085.0 mm
|
|||
21 Na sklade |
|
0.059 in
1.5 mm
|
12.795 in
325.0 mm
|
|||
12 Na sklade |
ANSI 2.1⁄2"
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.528 in
115.0 mm
|
|||
70 Na sklade |
|
0.059 in
1.5 mm
|
8.543 in
217.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.059 in
1.5 mm
|
6 in
152.4 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.059 in
1.5 mm
|
8.78 in
223.0 mm
|
|||
50 Na sklade |
|
0.059 in
1.5 mm
|
5 in
127.0 mm
|
|||
9 Na sklade |
|
0.059 in
1.5 mm
|
18.504 in
470.0 mm
|
|||
3 Na sklade |
|
0.059 in
1.5 mm
|
16.929 in
430.0 mm
|
|||
4 Na sklade |
|
0.059 in
1.5 mm
|
21.063 in
535.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.059 in
1.5 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
|||
30 Na sklade |
|
0.059 in
1.5 mm
|
6.142 in
156.0 mm
|
|||
8 Na sklade |
|
0.059 in
1.5 mm
|
22.992 in
584.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.059 in
1.5 mm
|
9.724 in
247.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.059 in
1.5 mm
|
14.252 in
362.0 mm
|
|||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku