Menu Hľadať

Samolepiace disky na čelá prírub

Na sklade

Samolepiace chrániče prírub so zvýšenou plochou majú jednoduchý dizajn na odlepenie a nalepenie. Je odolný voči o-zóne, poveternostným vplyvom, palivu, oleju a neoxidujúcim kyselinám. Odoláva teplotám od -15C až po +70C.Chrániče príruby so zvýšeným povrchom sú lepiace podložky a majú jednoduchý dizajn na odlepenie a nalepenie.‌Špeciálne lepidlo za normálnych podmienok pevne drží a nezanecháva žiadne zvyšky.Vhodné pre špecifikácie prírub DIN a ANSI. Materiál: Guma Farba: Čierna Skupina SR: SR1361

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
88 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Dimensiunea nominală a conductei T OD Kúpiť
16 Na sklade
DIN 40
1.5 mm
88.0 mm
9250 Na sklade
ANSI 1"
1.5 mm
54.0 mm
25 Na sklade
ANSI 10"
1.5 mm
330.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
DIN 200
1.5 mm
26.8 mm
5650 Na sklade
ANSI 1/2"
1.5 mm
36.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
DIN 65
1.5 mm
122.0 mm
85 Na sklade
DIN 32
1.5 mm
78.0 mm
2 Na sklade
DIN 25
1.5 mm
68.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
DIN 150
1.5 mm
212.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
DIN 100
1.5 mm
158.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
1.5 mm
90.0 mm
400 Na sklade
DIN 15
1.5 mm
45.0 mm
9 Na sklade
ANSI 5"
1.5 mm
200.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
ANSI 20"
1.5 mm
590.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
ANSI 24"
1.5 mm
700.0 mm
5 Na sklade
ANSI 6"
1.5 mm
220.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
ANSI 26"
1.5 mm
750.0 mm
9 Na sklade
ANSI 2"
1.5 mm
95.0 mm
185 Na sklade
DIN 20
1.5 mm
58.0 mm
30 Na sklade
1.5 mm
340.0 mm
  • z/zo 5
Samolepiaci disk DIN 40 88.0 mm 1.5 mm Guma Čierna

10266533


Úroveň zásob
16 Na sklade
Atribúty
  • OD
    88.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DIN 40
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Guma
Samolepiaci disk ANSI 1" 54.0 mm 1.5 mm Guma Čierna

10266656


Úroveň zásob
9250 Na sklade
Atribúty
  • OD
    54.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    ANSI 1"
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Guma
Samolepiaci disk ANSI 10" 330.0 mm 1.5 mm Guma Čierna

10266731


Úroveň zásob
25 Na sklade
Atribúty
  • OD
    330.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    ANSI 10"
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Guma
Samolepiaci disk DIN 200 26.8 mm 1.5 mm Guma Čierna

10266601


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • OD
    26.8 mm
  • T
    1.5 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DIN 200
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Guma
Samolepiaci disk ANSI 1/2" 36.0 mm 1.5 mm Guma Čierna

10266632


Úroveň zásob
5650 Na sklade
Atribúty
  • OD
    36.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    ANSI 1/2"
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Guma
Samolepiaci disk DIN 65 122.0 mm 1.5 mm Guma Čierna

10266557


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • OD
    122.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DIN 65
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Guma
Samolepiaci disk DIN 32 78.0 mm 1.5 mm Guma Čierna

10266526


Úroveň zásob
85 Na sklade
Atribúty
  • OD
    78.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DIN 32
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Guma
Samolepiaci disk DIN 25 68.0 mm 1.5 mm Guma Čierna

10266519


Úroveň zásob
2 Na sklade
Atribúty
  • OD
    68.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DIN 25
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Guma
Samolepiaci disk DIN 150 212.0 mm 1.5 mm Guma Čierna

10266595


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • OD
    212.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DIN 150
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Guma
Samolepiaci disk DIN 100 158.0 mm 1.5 mm Guma Čierna

10266571


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • OD
    158.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DIN 100
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Guma
Chránič príruby 90.0 mm 1.5 mm Guma Čierna

10242629


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • OD
    90.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Guma
  • Commodity Code
    4002590000
Samolepiaci disk DIN 15 45.0 mm 1.5 mm Guma Čierna

10266496


Úroveň zásob
400 Na sklade
Atribúty
  • OD
    45.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DIN 15
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Guma
Samolepiaci disk ANSI 5" 200.0 mm 1.5 mm Guma Čierna

10266700


Úroveň zásob
9 Na sklade
Atribúty
  • OD
    200.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    ANSI 5"
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Guma
Samolepiaci disk ANSI 20" 590.0 mm 1.5 mm Guma Čierna

10266786


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • OD
    590.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    ANSI 20"
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Guma
Samolepiaci disk ANSI 24" 700.0 mm 1.5 mm Guma Čierna

10266793


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • OD
    700.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    ANSI 24"
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Guma
Samolepiaci disk ANSI 6" 220.0 mm 1.5 mm Guma Čierna

10266717


Úroveň zásob
5 Na sklade
Atribúty
  • OD
    220.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    ANSI 6"
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Guma
Samolepiaci disk ANSI 26" 750.0 mm 1.5 mm Guma Čierna

10242766


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • OD
    750.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    ANSI 26"
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Guma
Samolepiaci disk ANSI 2" 95.0 mm 1.5 mm Guma Čierna

10266670


Úroveň zásob
9 Na sklade
Atribúty
  • OD
    95.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    ANSI 2"
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Guma
Samolepiaci disk DIN 20 58.0 mm 1.5 mm Guma Čierna

10266502


Úroveň zásob
185 Na sklade
Atribúty
  • OD
    58.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DIN 20
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Guma
Chránič príruby 340.0 mm 1.5 mm Guma Čierna

10266854


Úroveň zásob
30 Na sklade
Atribúty
  • OD
    340.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Guma
  • Commodity Code
    4002590000