Menu Hľadať

Samolepiace disky na čelá prírub

Na sklade

Samolepiace chrániče prírub so zvýšenou plochou majú jednoduchý dizajn na odlepenie a nalepenie. Je odolný voči o-zóne, poveternostným vplyvom, palivu, oleju a neoxidujúcim kyselinám. Odoláva teplotám od -15C až po +70C.Chrániče príruby so zvýšeným povrchom sú lepiace podložky a majú jednoduchý dizajn na odlepenie a nalepenie.‌Špeciálne lepidlo za normálnych podmienok pevne drží a nezanecháva žiadne zvyšky.Vhodné pre špecifikácie prírub DIN a ANSI. Materiál: Guma Farba: Čierna Skupina SR: SR1361

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
88 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Dimensiunea nominală a conductei T OD Kúpiť
Požiadajte o dodací termin tu
DIN 500
1.5 mm
615.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
DIN 600
1.5 mm
692 mm
Požiadajte o dodací termin tu
1.5 mm
1170 mm
Požiadajte o dodací termin tu
30"
1.5 mm
857.2 mm
20 Na sklade
DIN 350
1.5 mm
450 mm
Požiadajte o dodací termin tu
ANSI 36"
1.5 mm
1022.0 mm
10 Na sklade
DIN 300
1.5 mm
380 mm
1 Na sklade
DIN 400
1.5 mm
505 mm
  • z/zo 5
Samolepiaci disk DIN 500 615.0 mm 1.5 mm Guma Čierna

10256237


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • OD
    615.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DIN 500
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Guma
Samolepiaci disk DIN 600 692 mm 1.5 mm Guma Čierna

10256169


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • OD
    692 mm
  • T
    1.5 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DIN 600
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Guma
Chránič príruby 1170 mm 1.5 mm Guma Čierna

10242834


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • OD
    1170 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Guma
  • Commodity Code
    4002590000
Samolepiaci disk 30" 857.2 mm 1.5 mm Guma Čierna

10256190


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • OD
    857.2 mm
  • T
    1.5 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    30"
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Guma
Chránič príruby DIN 350 450 mm 1.5 mm Guma Čierna

10266311


Úroveň zásob
20 Na sklade
Atribúty
  • OD
    450 mm
  • T
    1.5 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DIN 350
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Guma
Samolepiaci disk ANSI 36" 1022.0 mm 1.5 mm Guma Čierna

10242827


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • OD
    1022.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    ANSI 36"
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Guma
Chránič príruby DIN 300 380 mm 1.5 mm Guma Čierna

10266625


Úroveň zásob
10 Na sklade
Atribúty
  • OD
    380 mm
  • T
    1.5 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DIN 300
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Guma
Chránič príruby DIN 400 505 mm 1.5 mm Guma Čierna

10266441


Úroveň zásob
1 Na sklade
Atribúty
  • OD
    505 mm
  • T
    1.5 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DIN 400
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Guma