Adhesive Glides are ideal for furniture legs to help protect floors and to reduce noise. These gliders are made from Polytetrafluoroethylene (PTFE); this material provides a smooth glide action, and is easy to apply thanks to the self-adhesive backing.
Skupina SR: SR1461
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Šírka | Tvar | Veľkosť | Hrúbka | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,6182 € - 1,6182 € | 10 Na sklade |
|
Okrúhle
|
50.0 mm
50.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 1,5453 € - 3,0615 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Štvorcové
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 1,3324 € - 2,639 € | 180 Na sklade |
|
Obdĺžnikové
|
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
| 2,3909 € - 2,3909 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.559 in
65.0 mm
|
Okrúhle
|
65.0 mm
65.0 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
| 10292037 | 0,7566 € - 1,5002 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Štvorcové
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
| 0,3542 € - 0,4067 € | 475 Na sklade |
0.866 in
22.0 mm
|
Okrúhle
|
22.0 mm
22.0 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
| 0,6706 € - 1,3287 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.000 in
25.4 mm
|
Obdĺžnikové
|
24.0 mm
24.0 mm
|
0.267 in
6.8 mm
|
||
| 0,2915 € - 0,3177 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Okrúhle
|
19.0 mm
19.0 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
||
| 1,4054 € - 2,783 € | 2244 Na sklade |
1.750 in
44.5 mm
|
Štvorcové
|
45.0 mm
45.0 mm
|
0.281 in
7.1 mm
|
||
| 0,9462 € - 1,0963 € | 200 Na sklade |
|
Okrúhle
|
40.0 mm
40.0 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
| 0,5146 € - 0,5146 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Okrúhle
|
25.0 mm
25.0 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
||
| 0,5817 € - 0,675 € | 1000 Na sklade |
|
Okrúhle
|
30.0 mm
30.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 0,9097 € - 2,091 € | 43 Na sklade |
|
Štvorcové
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 1,7349 € - 3,4289 € | 100 Na sklade |
|
Obdĺžnikové
|
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
| 0,4781 € - 1,0899 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.000 in
25.4 mm
|
Štvorcové
|
24.0 mm
24.0 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku