Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Supplied in rolls of 20.0 metres. Easy to apply adhesive seal. One of the types in the range splits down the centre, creating two two equal 10.0 metre parts. Made from black EPDM.
Skupina SR: SR5556 ,SR6491
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Celková šírka | Celková výška | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|
| 74,6154 € - 74,6154 € | 5 Na sklade |
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 118,367 € - 118,367 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.551 in
14.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 90,0546 € - 90,0546 € | 1 Na sklade |
0.394 in
10.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 45,0346 € - 45,0346 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.354 in
9.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 197,9102 € - 197,9102 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.37 in
9.4 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 72,0495 € - 72,0495 € | 18 Na sklade |
0.472 in
12.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 177,1642 € - 177,1642 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.433 in
11.0 mm
|
0.744 in
18.9 mm
|
||
| 84,9082 € - 84,9082 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku