Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Self-adhesive bumpers provide cushioning and protection for an array of surfaces, across many applications.
The range includes black adhesive discs with a single-sided foam that has anti-skid properties. Available in packs of four that are either on a roll or on a pad, these versatile discs are designed to bond to many surfaces including; corrugated card, chipboard, wood, low surface energy plastics and powder coats.
Also included are anti-slip pads that are made from PE Foam tape, featuring a silicone coated paper liner. These are suitable for applications with temperatures ranging from -29C up to 66C.
Skupina SR: SR5808
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Množstvo v balení | Formát | Tvar | Materiál | Celkové rozmery | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,0153 € - 4,8625 € | Požiadajte o dodací termin tu |
200 per Pack
|
|
|
|
|
||
| 2,0556 € - 2,0556 € | 67 Na sklade |
200 per Pack
|
|
|
|
|
||
| 0,898 € - 0,898 € | 116 Na sklade |
400 per Pack
|
|
|
|
|
||
| 28840 Na sklade |
20 per Pad
|
|
|
PE pena
|
19.1 mm
19.1 mm
|
|||
| 0,1603 € - 0,1603 € | 8 Na sklade |
8 per Pad
|
|
|
PE pena
|
25.4 mm
25.4 mm
|
||
| 0,1067 € - 0,1067 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1000 per Pack
|
|
|
PE pena
|
12.7 mm
12.7 mm
|
||
| 40960 Na sklade |
20 per Pad
|
|
|
PE pena
|
19.1 mm
19.1 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
8 per Pad
|
|
|
PE pena
|
25.4 mm
25.4 mm
|
|||
| 176,4804 € - 176,4804 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1250 pads of 4 pieces
|
Disky na podložke
|
Disk
|
Pena na báze gumy
|
12.7 mm
12.7 mm
|
||
| 639,9164 € - 639,9164 € | Požiadajte o dodací termin tu |
18 rolls of 1000 pieces
|
Disky na kotúči
|
Disk
|
Pena na báze gumy
|
12.7 mm
12.7 mm
|
||
| 0,0263 € - 0,0263 € | 19900 Na sklade |
4 Packs of 10000
|
Disky na podložke
|
Disk
|
Pena na báze gumy
|
12.7 mm
12.7 mm
|
||
| 0,1938 € - 0,1938 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1000 per Pack
|
|
|
PE pena
|
19.1 mm
19.1 mm
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
40 per Pad
|
|
|
PE pena
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|||
| 0,1067 € - 0,1067 € | 1000 Na sklade |
1000 per Pack
|
|
|
PE pena
|
12.7 mm
12.7 mm
|
||
| 0,2128 € - 0,2128 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1000 per Pack
|
|
|
PE pena
|
25.4 mm
25.4 mm
|
||
| 0,1938 € - 0,1938 € | 10000 Na sklade |
1000 per Pack
|
|
|
PE pena
|
19.1 mm
19.1 mm
|
||
| 0,2128 € - 0,2128 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1000 per Pack
|
|
|
PE pena
|
25.4 mm
25.4 mm
|
||
| 113,0019 € - 113,0019 € | 177 Na sklade |
18 Rolls of 1000
|
Disky na kotúči
|
Disk
|
Pena na báze gumy
|
12.7 mm
12.7 mm
|
||
| 1,2028 € - 1,2028 € | 2 Na sklade |
240 per Pack
|
|
|
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku