Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Our range of self-adhesive buffers, bumpers and stick-on feet come in felt or polyurethane (PU), and in a variety of shapes and colours to suit your purpose.
The PU bumpers are suitable for application temperatures ranging from 18C up to 65.5C. These stick-on feet will not tarnish, scratch or discolour any surface.
The adhesive felt pads come in brown or white. They can be used on the base of feet or inserts for smooth movement over floor surfaces.
Skupina SR: SR1593
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Tvar | Farba | Materiál | Množstvo na podložke | Výška základne | Celkové rozmery | Priemer základne | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,3461 € - 2,3461 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Čierna
|
PU
|
|
|
45.7 mm
45.7 mm
|
|
||
| 0,2332 € - 0,2332 € | 176 Na sklade |
Štvorcové
|
Biela
|
Plsť
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
50.0 mm
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,0949 € - 0,0949 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Štvorcové
|
Biela
|
Plsť
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
30.0 mm
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 11,0452 € - 13,7043 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Vypuklá
|
Čierna
|
PU
|
56
|
0.197 in
5.0 mm
|
11.0 mm
11.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 12,5269 € - 14,5312 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Ploché
|
Čierna
|
PU
|
40
|
0.157 in
4.0 mm
|
19.0 mm
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,0646 € - 0,0646 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Štvorcové
|
Hnedá
|
Plsť
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
25.0 mm
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,3723 € - 0,6206 € | 13944 Na sklade |
|
Čierna
|
PU
|
|
|
18.0 mm
18.0 mm
|
|
||
| 0,1441 € - 0,1441 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Okrúhle
|
Biela
|
Plsť
|
|
1.417 in
36.0 mm
|
36.0 mm
36.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 0,4246 € - 0,5945 € | 1265 Na sklade |
|
Čierna
|
PU
|
|
|
25.4 mm
25.4 mm
|
|
||
| 0,7216 € - 0,7216 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Štvorcové
|
Hnedá
|
Plsť
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
100.0 mm
100.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 0,2069 € - 0,2069 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Štvorcové
|
Hnedá
|
Plsť
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
45.0 mm
45.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 22,9912 € - 30,6451 € | 1 Na sklade |
Vypuklá
|
Prírodná
|
PU
|
144
|
0.087 in
2.2 mm
|
8.0 mm
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 11,3547 € - 13,7043 € | 3 Na sklade |
Vypuklá
|
Biela
|
PU
|
56
|
0.197 in
5.0 mm
|
11.0 mm
11.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,3839 € - 0,5375 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Čierna
|
PU
|
|
|
19.8 mm
19.8 mm
|
|
||
| 13,5294 € - 18,1071 € | 4 Na sklade |
Štvorcové
|
Čierna
|
PU
|
80
|
0.122 in
3.1 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0646 € - 0,0646 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Štvorcové
|
Biela
|
Plsť
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
25.0 mm
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 25,834 € - 34,596 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Štvorcové
|
Čierna
|
PU
|
80
|
0.228 in
5.8 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,2457 € - 0,344 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Priehľadná
|
PU
|
|
|
19.8 mm
19.8 mm
|
|
||
| 0,4318 € - 0,6046 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Priehľadná
|
PU
|
|
|
25.4 mm
25.4 mm
|
|
||
| 0,0746 € - 0,1045 € | 4840 Na sklade |
|
Čierna
|
PU
|
|
|
10.2 mm
10.2 mm