Menu Hľadať

Sendvičový silentblok a čap

Na sklade

Vibration mounts made with zinc plated steel and rubber. Suitable for any application that requires the isolation of vibration. Can be used in compression, shear or both, where there are no requirements for fail safe functionality. Available in five options and in a selection of thread sizes.

Skupina SR: SR5495

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
126 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Celkový priemer Typ Celková výška Kúpiť
1,5034 € - 1,5034 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
25.0 mm
5
30.0 mm
5,7744 € - 5,7744 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
50.0 mm
5
50.0 mm
1,4103 € - 1,4103 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
25.0 mm
5
25.0 mm
1,876 € - 1,876 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
2
50.0 mm
1,6099 € - 1,6099 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
2
40.0 mm
6,4263 € - 6,4263 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
50.0 mm
1
126.0 mm
10282397 0,8049 € - 0,8049 € 35 Na sklade
M4
3
25.0 mm
0,8528 € - 0,8528 € 38 Na sklade
M4
15.0 mm
5
20.0 mm
5,0958 € - 5,0958 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
50.0 mm
5
45.0 mm
27,5016 € - 27,5016 € Požiadajte o dodací termin tu
M16
100.0 mm
4
50.0 mm
1,3158 € - 1,3158 € 2 Na sklade
M6
3
45.0 mm
5,6679 € - 5,6679 € 9 Na sklade
M10
3
88.0 mm
3,14 € - 3,14 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
3
68.0 mm
0,7171 € - 0,7171 € 1050 Na sklade
M4
10.0 mm
5
10.0 mm
1,2652 € - 1,2652 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
25.0 mm
5
20.0 mm
9,3917 € - 10,5694 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
35.0 mm
35.0 mm
2,2618 € - 2,2618 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
30.0 mm
4
25.0 mm
1,2266 € - 1,2266 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
20.0 mm
4
20.0 mm
3,7387 € - 3,7387 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
40.0 mm
4
35.0 mm
1,1681 € - 1,1681 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
15.0 mm
4
15.0 mm
  • z/zo 7
Silentbloky 25.0 mm 30.0 mm Oceľ, guma

10282687

Cenové rozpätie
1,5034 € - 1,5034 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    5
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Celková výška
    30.0 mm
  • Celkový priemer
    25.0 mm
  • Plný materiál
    Pozinkovaná oceľ, guma
Silentbloky 50.0 mm 50.0 mm Oceľ, guma

10282755

Cenové rozpätie
5,7744 € - 5,7744 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    5
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Celková výška
    50.0 mm
  • Celkový priemer
    50.0 mm
  • Plný materiál
    Pozinkovaná oceľ, guma
Silentbloky 25.0 mm 25.0 mm Oceľ, guma

10282670

Cenové rozpätie
1,4103 € - 1,4103 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    5
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Celková výška
    25.0 mm
  • Celkový priemer
    25.0 mm
  • Plný materiál
    Pozinkovaná oceľ, guma
Silentbloky 25.0 mm 30.0 mm Oceľ, guma

10282243

Cenové rozpätie
1,876 € - 1,876 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    2
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Celková výška
    50.0 mm
  • Plný materiál
    Pozinkovaná oceľ, guma
  • Commodity Code
    4016999790
Silentbloky 25.0 mm 20.0 mm Oceľ, guma

10282229

Cenové rozpätie
1,6099 € - 1,6099 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    2
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Celková výška
    40.0 mm
  • Plný materiál
    Pozinkovaná oceľ, guma
  • Commodity Code
    4016930090
Silentbloky 50.0 mm 50.0 mm Oceľ, guma

10281888

Cenové rozpätie
6,4263 € - 6,4263 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    1
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Celková výška
    126.0 mm
  • Celkový priemer
    50.0 mm
  • Plný materiál
    Pozinkovaná oceľ, guma
Silentbloky 15.0 mm 15.0 mm Oceľ, guma

10282397

Cenové rozpätie
0,8049 € - 0,8049 €

Úroveň zásob
35 Na sklade
Atribúty
  • Typ
    3
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Celková výška
    25.0 mm
  • Plný materiál
    Pozinkovaná oceľ, guma
  • Commodity Code
    4016930090
Silentbloky 15.0 mm 20.0 mm Oceľ, guma

10282625

Cenové rozpätie
0,8528 € - 0,8528 €

Úroveň zásob
38 Na sklade
Atribúty
  • Typ
    5
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Celková výška
    20.0 mm
  • Celkový priemer
    15.0 mm
  • Plný materiál
    Pozinkovaná oceľ, guma
Silentbloky 50.0 mm 45.0 mm Oceľ, guma

10282748

Cenové rozpätie
5,0958 € - 5,0958 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    5
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Celková výška
    45.0 mm
  • Celkový priemer
    50.0 mm
  • Plný materiál
    Pozinkovaná oceľ, guma
Silentbloky 100.0 mm 50.0 mm Oceľ, guma

10282137

Cenové rozpätie
27,5016 € - 27,5016 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    4
  • Veľkosť závitu
    M16
  • Celková výška
    50.0 mm
  • Celkový priemer
    100.0 mm
  • Plný materiál
    Pozinkovaná oceľ, guma
Silentbloky 25.0 mm 25.0 mm Oceľ, guma

10282458

Cenové rozpätie
1,3158 € - 1,3158 €

Úroveň zásob
2 Na sklade
Atribúty
  • Typ
    3
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Celková výška
    45.0 mm
  • Plný materiál
    Pozinkovaná oceľ, guma
  • Commodity Code
    4016999790
Silentbloky 50.0 mm 50.0 mm Oceľ, guma

10282540

Cenové rozpätie
5,6679 € - 5,6679 €

Úroveň zásob
9 Na sklade
Atribúty
  • Typ
    3
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Celková výška
    88.0 mm
  • Plný materiál
    Pozinkovaná oceľ, guma
  • Commodity Code
    4016999790
Silentbloky 40.0 mm 35.0 mm Oceľ, guma

10282502

Cenové rozpätie
3,14 € - 3,14 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    3
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Celková výška
    68.0 mm
  • Plný materiál
    Pozinkovaná oceľ, guma
  • Commodity Code
    4016999790
Silentbloky 10.0 mm 10.0 mm Oceľ, guma

10282588

Cenové rozpätie
0,7171 € - 0,7171 €

Úroveň zásob
1050 Na sklade
Atribúty
  • Typ
    5
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Celková výška
    10.0 mm
  • Celkový priemer
    10.0 mm
  • Plný materiál
    Pozinkovaná oceľ, guma
Silentbloky 25.0 mm 20.0 mm Oceľ, guma

10282663

Cenové rozpätie
1,2652 € - 1,2652 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    5
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Celková výška
    20.0 mm
  • Celkový priemer
    25.0 mm
  • Plný materiál
    Pozinkovaná oceľ, guma
Silentbloky 35.0 mm 35.0 mm Oceľ, guma

10396339

Cenové rozpätie
10,5694 € - 9,3917 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Tvar
    Okrúhle
  • Spôsob montáže
    Threaded
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Female thread length
    8.0 mm
  • Celková výška
    35.0 mm
Silentbloky 30.0 mm 25.0 mm Oceľ, guma

10282038

Cenové rozpätie
2,2618 € - 2,2618 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    4
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Celková výška
    25.0 mm
  • Celkový priemer
    30.0 mm
  • Plný materiál
    Pozinkovaná oceľ, guma
Silentbloky 20.0 mm 20.0 mm Oceľ, guma

10281987

Cenové rozpätie
1,2266 € - 1,2266 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    4
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Celková výška
    20.0 mm
  • Celkový priemer
    20.0 mm
  • Plný materiál
    Pozinkovaná oceľ, guma
Silentbloky 40.0 mm 35.0 mm Oceľ, guma

10282069

Cenové rozpätie
3,7387 € - 3,7387 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    4
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Celková výška
    35.0 mm
  • Celkový priemer
    40.0 mm
  • Plný materiál
    Pozinkovaná oceľ, guma
Silentbloky 15.0 mm 15.0 mm Oceľ, guma

10281956

Cenové rozpätie
1,1681 € - 1,1681 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    4
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Celková výška
    15.0 mm
  • Celkový priemer
    15.0 mm
  • Plný materiál
    Pozinkovaná oceľ, guma