Menu Hľadať

Štandardné viazacie pásky

Na sklade

Essentra offers a range of tough, high quality cable ties, suitable for a wide range of electrical and general applications. Our Standard Cable Ties come with a built in lock system to prevent accidental removal.

Skupina SR: SR1785

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
185 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Maximálny priemer káblového zväzku Celková dĺžka Farba Minimálna pevnosť slučky v ťahu Kúpiť
0,0075 € - 0,0135 € Požiadajte o dodací termin tu
25.0 mm
100.0 mm
Prírodná
0,0634 € - 0,0702 € 12300 Na sklade
74.0 mm
250.0 mm
Zelená
0,0634 € - 0,0702 € Požiadajte o dodací termin tu
74.0 mm
250.0 mm
Zelená
10244319 0,0153 € - 0,017 € Požiadajte o dodací termin tu
25.0 mm
100.0 mm
Strieborná farba
0,3105 € - 0,3455 € Požiadajte o dodací termin tu
110.0 mm
380.0 mm
Zelená
0,0139 € - 0,0155 € 4800 Na sklade
25.0 mm
100.0 mm
Zelená
0,0139 € - 0,0155 € 3000 Na sklade
25.0 mm
100.0 mm
Červená
0,3105 € - 0,3455 € 5200 Na sklade
110.0 mm
380.0 mm
Zelená
0,3105 € - 0,3455 € 5600 Na sklade
110.0 mm
380.0 mm
Červená
0,0139 € - 0,0155 € 8300 Na sklade
25.0 mm
100.0 mm
Zelená
0,1501 € - 0,3017 € Požiadajte o dodací termin tu
80.0 mm
300.0 mm
Čierna
23.0 kg
0,1383 € - 0,1531 € Požiadajte o dodací termin tu
102.0 mm
368.0 mm
Žltá
0,0354 € - 0,0393 € 1800 Na sklade
39.0 mm
150.0 mm
Červená
0,0634 € - 0,0702 € 19800 Na sklade
74.0 mm
250.0 mm
Žltá
0,0721 € - 0,0801 € 7000 Na sklade
55.0 mm
203.0 mm
Strieborná farba
10245156 0,1061 € - 0,1179 € Požiadajte o dodací termin tu
85.0 mm
300.0 mm
Žltá
0,0302 € - 0,0606 € Požiadajte o dodací termin tu
36.1 mm
150.0 mm
Čierna
8.0 kg
0,0383 € - 0,0428 € Požiadajte o dodací termin tu
39.0 mm
150.0 mm
Strieborná farba
0,2113 € - 0,4213 € Požiadajte o dodací termin tu
104.9 mm
380.0 mm
Čierna
23.0 kg
0,0698 € - 0,0774 € Požiadajte o dodací termin tu
74.0 mm
250.0 mm
Strieborná farba
  • z/zo 10
Viazacie pásky 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm PA Prírodná

10395936

Cenové rozpätie
0,0135 € - 0,0075 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    100.0 mm
  • Celková šírka
    2.5 mm
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    25.0 mm
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Viazacie pásky 3.6 mm 250.0 mm 74.0 mm Polyamid 6.6 Zelená

10244531

Cenové rozpätie
0,0702 € - 0,0634 €

Úroveň zásob
12300 Na sklade
Atribúty
  • Celková dĺžka
    250.0 mm
  • Celková šírka
    3.6 mm
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    74.0 mm
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Viazacie pásky 3.6 mm 250.0 mm 74.0 mm Polyamid 6.6 Zelená

10244548

Cenové rozpätie
0,0702 € - 0,0634 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    250.0 mm
  • Celková šírka
    3.6 mm
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    74.0 mm
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Viazacie pásky 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm Polyamid 6.6 Strieborná farba

10244319

Cenové rozpätie
0,017 € - 0,0153 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    100.0 mm
  • Celková šírka
    2.5 mm
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    25.0 mm
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Viazacie pásky 7.6 mm 380.0 mm 110.0 mm Polyamid 6.6 Zelená

10247464

Cenové rozpätie
0,3455 € - 0,3105 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    380.0 mm
  • Celková šírka
    7.6 mm
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    110.0 mm
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Viazacie pásky 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm Polyamid 6.6 Zelená

10244296

Cenové rozpätie
0,0155 € - 0,0139 €

Úroveň zásob
4800 Na sklade
Atribúty
  • Celková dĺžka
    100.0 mm
  • Celková šírka
    2.5 mm
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    25.0 mm
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Viazacie pásky 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm Polyamid 6.6 Červená

10244302

Cenové rozpätie
0,0155 € - 0,0139 €

Úroveň zásob
3000 Na sklade
Atribúty
  • Celková dĺžka
    100.0 mm
  • Celková šírka
    2.5 mm
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    25.0 mm
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Viazacie pásky 7.6 mm 380.0 mm 110.0 mm Polyamid 6.6 Zelená

10247471

Cenové rozpätie
0,3455 € - 0,3105 €

Úroveň zásob
5200 Na sklade
Atribúty
  • Celková dĺžka
    380.0 mm
  • Celková šírka
    7.6 mm
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    110.0 mm
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Viazacie pásky 7.6 mm 380.0 mm 110.0 mm Polyamid 6.6 Červená

10247488

Cenové rozpätie
0,3455 € - 0,3105 €

Úroveň zásob
5600 Na sklade
Atribúty
  • Celková dĺžka
    380.0 mm
  • Celková šírka
    7.6 mm
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    110.0 mm
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Viazacie pásky 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm Polyamid 6.6 Zelená

10244289

Cenové rozpätie
0,0155 € - 0,0139 €

Úroveň zásob
8300 Na sklade
Atribúty
  • Celková dĺžka
    100.0 mm
  • Celková šírka
    2.5 mm
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    25.0 mm
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Viazacie pásky 7.6 mm 300.0 mm 80.0 mm PP Čierna

10204030

Cenové rozpätie
0,3017 € - 0,1501 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    300.0 mm
  • Celková šírka
    7.6 mm
  • Hrúbka
    1.6 mm
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    80.0 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    23.0 kg
Viazacie pásky 4.8 mm 368.0 mm 102.0 mm Polyamid 6.6 Žltá

10244760

Cenové rozpätie
0,1531 € - 0,1383 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    368.0 mm
  • Celková šírka
    4.8 mm
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    102.0 mm
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Viazacie pásky 3.6 mm 150.0 mm 39.0 mm Polyamid 6.6 Červená

10244470

Cenové rozpätie
0,0393 € - 0,0354 €

Úroveň zásob
1800 Na sklade
Atribúty
  • Celková dĺžka
    150.0 mm
  • Celková šírka
    3.6 mm
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    39.0 mm
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Viazacie pásky 3.6 mm 250.0 mm 74.0 mm Polyamid 6.6 Žltá

10244579

Cenové rozpätie
0,0702 € - 0,0634 €

Úroveň zásob
19800 Na sklade
Atribúty
  • Celková dĺžka
    250.0 mm
  • Celková šírka
    3.6 mm
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    74.0 mm
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Viazacie pásky 4.6 mm 203.0 mm 55.0 mm Polyamid 6.6 Strieborná farba

10245064

Cenové rozpätie
0,0801 € - 0,0721 €

Úroveň zásob
7000 Na sklade
Atribúty
  • Celková dĺžka
    203.0 mm
  • Celková šírka
    4.6 mm
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    55.0 mm
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Viazacie pásky 4.8 mm 300.0 mm 85.0 mm Polyamid 6.6 Žltá

10245156

Cenové rozpätie
0,1179 € - 0,1061 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    300.0 mm
  • Celková šírka
    4.8 mm
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    85.0 mm
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Viazacie pásky 3.6 mm 150.0 mm 36.1 mm PP Čierna

10203996

Cenové rozpätie
0,0606 € - 0,0302 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    150.0 mm
  • Celková šírka
    3.6 mm
  • Hrúbka
    1.4 mm
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    36.1 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    8.0 kg
Viazacie pásky 3.6 mm 150.0 mm 39.0 mm Polyamid 6.6 Strieborná farba

10244487

Cenové rozpätie
0,0428 € - 0,0383 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    150.0 mm
  • Celková šírka
    3.6 mm
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    39.0 mm
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Viazacie pásky 7.6 mm 380.0 mm 104.9 mm PP Čierna

10204047

Cenové rozpätie
0,4213 € - 0,2113 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    380.0 mm
  • Celková šírka
    7.6 mm
  • Hrúbka
    1.8 mm
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    104.9 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    23.0 kg
Viazacie pásky 3.6 mm 250.0 mm 74.0 mm Polyamid 6.6 Strieborná farba

10244562

Cenové rozpätie
0,0774 € - 0,0698 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    250.0 mm
  • Celková šírka
    3.6 mm
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    74.0 mm
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6