Tieto strmeňové spoje s čapom sú spojka, v ktorej protikusy zapadajú medzi vidlice a sú zaistené v polohe strmeňovými spojmi. Fungujú ako spojenie tvaru U medzi dvoma tyčami alebo hriadeľmi na uľahčenie trakčného alebo lineárneho tlačného pohybu.
Vidlicový čap drží závlačka a podložka, aby sa zabránilo jeho uvoľneniu. To zaisťuje stabilitu a integritu spoja aj pri veľkom zaťažení a namáhaní. V prípade potreby je možné vytiahnutím závlačky spoj rozobrať kvôli údržbe. To umožňuje kontrolu, mazanie alebo výmenu komponentov pre nepretržitý výkon a životnosť spoja.
Ľahko sa inštalujú a nastavujú pomocou štandardného závitu. Najčastejšie sa používajú ako spojka na konci vzduchových valcov alebo na každom konci napínadla alebo drôteného lana na napínanie. Napriek tomu ich možno nájsť aj v rôznych iných sektoroch a aplikáciách, ako je automobilový priemysel, stavebníctvo a výroba.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303), Oceľ Skupina SR: SRR3407, SRR3406, SRR3405, SRR3390, SRR3404, SRR3389
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | d2 | d3 | Veľkosť vidlice | Materiál | d1 tol. H9 | l2 ±0.5 | l1 ±0.5 | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19,635 € - 30,2022 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
18.0
|
10x40
|
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
|
10.0
|
72.0
|
40.0
|
||
12,699 € - 19,5432 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
14.0
|
8x32
|
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
|
8.0
|
58.0
|
32.0
|
||
13,5558 € - 20,859 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
18.0
|
10x20
|
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
|
10.0
|
52.0
|
20.0
|
||
23,0418 € - 35,445 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M12
|
20.0
|
12x24
|
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
|
12.0
|
62.0
|
24.0
|
||
6,9768 € - 10,7304 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
10.0
|
6x12
|
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
|
6.0
|
31.0
|
12.0
|
||
12,6378 € - 19,4412 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
14.0
|
8x32
|
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
|
8.0
|
58.0
|
32.0
|
||
75,4188 € - 100,5618 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M14
|
24.0
|
14x56
|
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
|
14.0
|
101.0
|
56.0
|
||
14,0658 € - 21,6342 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
18.0
|
10x20
|
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
|
10.0
|
52.0
|
20.0
|
||
28,152 € - 43,3092 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M12
|
20.0
|
12x48
|
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
|
12.0
|
86.0
|
48.0
|
||
7,2726 € - 11,1894 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
10.0
|
6x24
|
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
|
6.0
|
43.0
|
24.0
|
||
10,5264 € - 16,1976 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M16
|
26.0
|
16x32
|
Oceľ
|
16.0
|
83.0
|
32.0
|
||
15,402 € - 23,6946 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M20
|
34.0
|
20x40
|
Oceľ
|
20.0
|
105.0
|
40.0
|
||
6,8136 € - 10,4856 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M12
|
20.0
|
12x48
|
Oceľ
|
12.0
|
86.0
|
48.0
|
||
3,2232 € - 4,9572 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
18.0
|
10x40
|
Oceľ
|
10.0
|
72.0
|
40.0
|
||
26,1222 € - 40,188 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M12
|
20.0
|
12x48
|
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
|
12.0
|
86.0
|
48.0
|
||
19,635 € - 30,2022 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
18.0
|
10x40
|
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
|
10.0
|
72.0
|
40.0
|
||
77,52 € - 103,3566 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M20
|
34.0
|
20x40
|
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
|
20.0
|
105.0
|
40.0
|
||
15,5652 € - 23,9496 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
18.0
|
10x20
|
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
|
10.0
|
52.0
|
20.0
|
||
36,7506 € - 56,5386 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M14
|
24.0
|
14x28
|
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
|
14.0
|
72.0
|
28.0
|
||
13,5558 € - 20,859 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
18.0
|
10x20
|
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
|
10.0
|
52.0
|
20.0
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku