Menu Hľadať

Strmeňové spoje s prídržnými klipmi

Vo výrobe

Tieto oceľové strmeňové spoje s prídržnými klipmi sú typ spojky, v ktorej protikusy zapadajú medzi vidlice a sú prichytené na mieste pomocou klipov. Vytvárajú spojenie tvaru U medzi dvoma tyčami alebo hriadeľmi a umožňujú trakčný alebo lineárny tlačný pohyb.

Prídržný klip je spona, ktorá sa uzamkne na mieste okolo základne vidlice, čím bráni náhodnému odpojeniu a vytvára čistú a kompaktnú zostavu. Oceľový materiál zaisťuje dlhú životnosť a schopnosť znášať vysoké sily, ako aj odolnosť proti opotrebovaniu a korózii. V prípade potreby je možné odstránením klipu spoj rozobrať kvôli údržbe. To umožňuje kontrolu, mazanie alebo výmenu komponentov.

Ľahko sa inštalujú a nastavujú pomocou štandardného závitu. Najčastejšie sa používajú ako spojka na konci vzduchových valcov alebo na každom konci napínadla alebo drôteného lana na napínanie, ako aj v odvetviach, ako je stavebníctvo, automobilový priemysel a výroba.

  • Spojenie tvaru U medzi dvoma tyčami alebo hriadeľmi umožňuje trakčný alebo lineárny tlačný pohyb.
  • Oceľový materiál zaisťuje dlhú životnosť a schopnosť znášať vysoké sily, ako aj odolnosť proti opotrebovaniu a korózii.
  • Odstránením prídržného klipu možno spoj demontovať kvôli údržbe, čo umožňuje kontrolu, mazanie alebo výmenu komponentov.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303), Oceľ Skupina SR: SRR3401, SRR3400, SRR3388, SRR3387

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
94 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d2 d3 Veľkosť vidlice Závitová ruka Typ závitu d1 tol. H9 l1 ±0.5 Kúpiť
2,9478 € - 4,539 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
18.0
10x40
Right Hand
Coarse
10.0
40.0
2,2236 € - 3,417 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
18.0
10x20
Right Hand
Coarse
10.0
20.0
1,0812 € - 1,6626 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
8.0
4x8
Right Hand
Coarse
4.0
8.0
3,264 € - 5,0184 € Požiadajte o dodací termin tu
M12
20.0
12x24
Right Hand
Coarse
12.0
24.0
1,4586 € - 2,244 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
14.0
8x16
Right Hand
Coarse
8.0
16.0
1,0302 € - 1,581 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
9.0
5x10
Right Hand
Coarse
5.0
10.0
2,0706 € - 3,1824 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
14.0
8x32
Right Hand
Fine
8.0
32.0
0,9894 € - 1,5198 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
10.0
6x12
Right Hand
Coarse
6.0
12.0
3,4578 € - 5,3244 € Požiadajte o dodací termin tu
M12
20.0
12x24
Right Hand
Fine
12.0
24.0
1,3362 € - 2,0604 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
9.0
5x20
Right Hand
Coarse
5.0
20.0
1,6116 € - 2,4786 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
14.0
8x16
Right Hand
Fine
8.0
16.0
2,5704 € - 3,9474 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
18.0
10x40
Right Hand
Fine
10.0
40.0
1,9278 € - 2,958 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
14.0
8x32
Right Hand
Coarse
8.0
32.0
2,2032 € - 3,3966 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
18.0
10x20
Right Hand
Fine
10.0
20.0
1,377 € - 2,1114 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
10.0
6x24
Right Hand
Coarse
6.0
24.0
9,843 € - 15,147 € Požiadajte o dodací termin tu
M14
24.0
14x56
Right Hand
Fine
14.0
56.0
2,2236 € - 3,4272 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
9.0
5x10
Left Hand
Coarse
5.0
10.0
2,9886 € - 4,59 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
18.0
10x40
Left Hand
Coarse
10.0
40.0
5,712 € - 8,7924 € Požiadajte o dodací termin tu
M14
24.0
14x28
Right Hand
Fine
14.0
28.0
10,0878 € - 15,5142 € Požiadajte o dodací termin tu
M14
24.0
14x56
Left Hand
Fine
14.0
56.0
  • z/zo 5
Strmeňový spoj so záchytnými klipmi M10 10x40 40.0 Oceľ

20215637

Cenové rozpätie
4,539 € - 2,9478 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    10x40
  • Závitová ruka
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Strmeňový spoj so záchytnými klipmi M10 10x20 20.0 Oceľ

20215613

Cenové rozpätie
3,417 € - 2,2236 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    10x20
  • Závitová ruka
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Strmeňový spoj so záchytnými klipmi M4 4x8 8.0 Oceľ

20215521

Cenové rozpätie
1,6626 € - 1,0812 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    4x8
  • Závitová ruka
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    4.0
  • l1 ±0.5
    8.0
Strmeňový spoj so záchytnými klipmi M12 12x24 24.0 Oceľ

20215651

Cenové rozpätie
5,0184 € - 3,264 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    12x24
  • Závitová ruka
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Strmeňový spoj so záchytnými klipmi M8 8x16 16.0 Oceľ

20215576

Cenové rozpätie
2,244 € - 1,4586 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    8x16
  • Závitová ruka
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Strmeňový spoj so záchytnými klipmi M5 5x10 10.0 Oceľ

20215538

Cenové rozpätie
1,581 € - 1,0302 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    5x10
  • Závitová ruka
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    10.0
Strmeňový spoj so záchytnými klipmi M8 8x32 32.0 Oceľ

20215606

Cenové rozpätie
3,1824 € - 2,0706 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    8x32
  • Závitová ruka
    Right Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Strmeňový spoj so záchytnými klipmi M6 6x12 12.0 Oceľ

20215552

Cenové rozpätie
1,5198 € - 0,9894 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    6x12
  • Závitová ruka
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    12.0
Strmeňový spoj so záchytnými klipmi M12 12x24 24.0 Oceľ

20215668

Cenové rozpätie
5,3244 € - 3,4578 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    12x24
  • Závitová ruka
    Right Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Strmeňový spoj so záchytnými klipmi M5 5x20 20.0 Oceľ

20215545

Cenové rozpätie
2,0604 € - 1,3362 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    5x20
  • Závitová ruka
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Strmeňový spoj so záchytnými klipmi M8 8x16 16.0 Oceľ

20215583

Cenové rozpätie
2,4786 € - 1,6116 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    8x16
  • Závitová ruka
    Right Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Strmeňový spoj so záchytnými klipmi M10 10x40 40.0 Oceľ

20215644

Cenové rozpätie
3,9474 € - 2,5704 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    10x40
  • Závitová ruka
    Right Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Strmeňový spoj so záchytnými klipmi M8 8x32 32.0 Oceľ

20215590

Cenové rozpätie
2,958 € - 1,9278 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    8x32
  • Závitová ruka
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Strmeňový spoj so záchytnými klipmi M10 10x20 20.0 Oceľ

20215620

Cenové rozpätie
3,3966 € - 2,2032 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    10x20
  • Závitová ruka
    Right Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Strmeňový spoj so záchytnými klipmi M6 6x24 24.0 Oceľ

20215569

Cenové rozpätie
2,1114 € - 1,377 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    6x24
  • Závitová ruka
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Strmeňový spoj so záchytnými klipmi M14 14x56 56.0 Oceľ

20215729

Cenové rozpätie
15,147 € - 9,843 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    14x56
  • Závitová ruka
    Right Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Strmeňový spoj so záchytnými klipmi M5 5x10 10.0 Oceľ

20215804

Cenové rozpätie
3,4272 € - 2,2236 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    5x10
  • Závitová ruka
    Left Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    10.0
Strmeňový spoj so záchytnými klipmi M10 10x40 40.0 Oceľ

20215903

Cenové rozpätie
4,59 € - 2,9886 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    10x40
  • Závitová ruka
    Left Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Strmeňový spoj so záchytnými klipmi M14 14x28 28.0 Oceľ

20215705

Cenové rozpätie
8,7924 € - 5,712 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    14x28
  • Závitová ruka
    Right Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    28.0
Strmeňový spoj so záchytnými klipmi M14 14x56 56.0 Oceľ

20215996

Cenové rozpätie
15,5142 € - 10,0878 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    14x56
  • Závitová ruka
    Left Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    56.0