Menu Hľadať

Strmeňový spoj so záchytnými klipmi M5 5x10 10.0 Oceľ

Oceľový strmeňový spoj s prídržným klipom je vyrobený z ocele, ktorá zaisťuje trvácnosť a odolnosť proti korózii. Spoj je konzola v tvare U s otvormi na oboch koncoch na pripevnenie ďalších komponentov. Prídržný klip sa obopne okolo základne vidlice a zaistí ju na mieste. Jednoduchá inštalácia pomocou štandardného závitu.
Nový kód produktu:

20215538

Starý kód produktu:

20215538

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 49 1,581 €
50 - 99 1,2648 €
100 - 199 1,1832 €
200 - 499 1,1118 €
500 + 1,0302 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

1,58 €

1 x 1,581 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť vidlice 5x10
Závitová ruka Right Hand
Typ závitu Coarse
d1 tol. H9 5.0
l1 ±0.5 10.0
d2 M5
d3 9.0
l2 ±0.5 26.0
l3 20.0
l4 7.5
w1 tol. B13 5.0
w2 5.0
w3 tol. h11 10.0
w4 10.0

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás