20760076
20760076
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 49 | 21,13 € |
50 - 99 | 16,90 € |
100 - 199 | 15,85 € |
200 + | 14,79 € |
Veľkosť vidlice | 10x20 |
---|---|
Závitová ruka | Left Hand |
Typ závitu | Fine |
d1 tol. H9 | 10.0 |
l1 ±0.5 | 20.0 |
d2 | M10x1.25 |
d3 | 18.0 |
l2 ±0.5 | 50.0 |
l3 | 40.0 |
l4 | 15.0 |
w1 tol. B13 | 10.0 |
w2 | 10.0 |
w3 tol. h11 | 20.0 |
w4 | 20.0 |
l5 | 23.0 |
h1 | 20.0 |
h2 | 46.0 |
h3 | 39.0 |
h4 | 10.0 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku