Tieto oceľové strmeňové spoje s prídržnými klipmi sú typ spojky, v ktorej protikusy zapadajú medzi vidlice a sú prichytené na mieste pomocou klipov. Vytvárajú spojenie tvaru U medzi dvoma tyčami alebo hriadeľmi a umožňujú trakčný alebo lineárny tlačný pohyb.
Prídržný klip je spona, ktorá sa uzamkne na mieste okolo základne vidlice, čím bráni náhodnému odpojeniu a vytvára čistú a kompaktnú zostavu. Oceľový materiál zaisťuje dlhú životnosť a schopnosť znášať vysoké sily, ako aj odolnosť proti opotrebovaniu a korózii. V prípade potreby je možné odstránením klipu spoj rozobrať kvôli údržbe. To umožňuje kontrolu, mazanie alebo výmenu komponentov.
Ľahko sa inštalujú a nastavujú pomocou štandardného závitu. Najčastejšie sa používajú ako spojka na konci vzduchových valcov alebo na každom konci napínadla alebo drôteného lana na napínanie, ako aj v odvetviach, ako je stavebníctvo, automobilový priemysel a výroba.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303), Oceľ Skupina SR: SRR3401, SRR3400, SRR3388, SRR3387
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | d2 | d3 | Veľkosť vidlice | Závitová ruka | Typ závitu | d1 tol. H9 | l1 ±0.5 | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,39 € - 10,55 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
9.0
|
5x20
|
Left Hand
|
Coarse
|
5.0
|
20.0
|
||
25,97 € - 37,10 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M12x1.25
|
20.0
|
12x24
|
Left Hand
|
Fine
|
12.0
|
24.0
|
||
28,99 € - 41,41 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M12
|
20.0
|
12x48
|
Right Hand
|
Coarse
|
12.0
|
45.0
|
||
8,44 € - 12,05 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
10.0
|
6x24
|
Right Hand
|
Coarse
|
6.0
|
24.0
|
||
8,37 € - 11,95 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
10.0
|
6x12
|
Right Hand
|
Coarse
|
6.0
|
12.0
|
||
46,74 € - 66,77 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M16x1.5
|
26.0
|
16x32
|
Right Hand
|
Fine
|
16.0
|
32.0
|
||
14,79 € - 21,13 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10x1.25
|
18.0
|
10x20
|
Left Hand
|
Fine
|
10.0
|
20.0
|
||
14,79 € - 21,13 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
18.0
|
10x20
|
Right Hand
|
Coarse
|
10.0
|
20.0
|
||
19,66 € - 28,08 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
18.0
|
10x40
|
Left Hand
|
Coarse
|
10.0
|
40.0
|
||
17,65 € - 25,21 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
14.0
|
8x32
|
Right Hand
|
Coarse
|
8.0
|
32.0
|
||
17,65 € - 25,21 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8x1
|
14.0
|
8x32
|
Right Hand
|
Fine
|
8.0
|
32.0
|
||
7,41 € - 10,58 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
9.0
|
5x10
|
Left Hand
|
Coarse
|
5.0
|
12.0
|
||
95,44 € - 136,34 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M20
|
34.0
|
20x40
|
Right Hand
|
Coarse
|
20.0
|
40.0
|
||
7,39 € - 10,55 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
9.0
|
5x20
|
Right Hand
|
Coarse
|
5.0
|
20.0
|
||
25,97 € - 37,10 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M12
|
20.0
|
12x24
|
Right Hand
|
Coarse
|
12.0
|
24.0
|
||
19,66 € - 28,08 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10x1.25
|
18.0
|
10x40
|
Right Hand
|
Fine
|
10.0
|
40.0
|
||
95,44 € - 136,34 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M20x1.5
|
34.0
|
20x40
|
Right Hand
|
Fine
|
20.0
|
40.0
|
||
14,79 € - 21,13 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
18.0
|
10x20
|
Left Hand
|
Coarse
|
10.0
|
20.0
|
||
11,23 € - 16,04 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8x1
|
14.0
|
8x16
|
Right Hand
|
Fine
|
8.0
|
16.0
|
||
7,41 € - 10,58 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
9.0
|
5x10
|
Right Hand
|
Coarse
|
5.0
|
10.0
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku