Menu Hľadať

Strmeňové spoje

Na sklade

Tieto strmeňové spoje, tiež známe ako vidlica alebo strmeň, sú typ spojky, v ktorej protikusy zapadajú medzi vidlice a sú zaistené v polohe strmeňovými spojmi. Fungujú ako spojenie tvaru U medzi dvoma tyčami alebo hriadeľmi na uľahčenie trakčného alebo lineárneho tlačného pohybu.

Sú určené na vytvorenie spoľahlivého a pevného spojenia a zároveň odolávajú opotrebovaniu. Zvládajú vysoké zaťaženie a namáhanie, vďaka čomu sú vhodné pre náročné aplikácie.

Ľahko sa inštalujú a nastavujú pomocou štandardného závitu. Tento výber komponentov zahŕňa pravotočivý aj ľavotočivý štandardný závit. Najčastejšie sa používajú ako spojka na konci vzduchových valcov alebo na každom konci napínadla alebo drôteného lana na napínanie. Napriek tomu ich možno nájsť aj v rôznych iných sektoroch a aplikáciách, ako je automobilový priemysel, stavebníctvo a výroba.

  • Spojenie tvaru U medzi dvoma tyčami alebo hriadeľmi na uľahčenie trakčného alebo lineárneho tlačného pohybu.
  • Vytvárajú spoľahlivé a pevné spojenie a zároveň odolávajú opotrebovaniu.
  • Dostupné v pravotočivom aj ľavotočivom štandardnom závite.
  • Odolávajú veľkému zaťaženiu a namáhaniu.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ AISI 316, Igumid G, Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303), Oceľ Skupina SR: SRR3402A4, SRR3409, SRR3403, SRR3402, SRR3386, SRR3385

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
165 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť vidlice Závitová ruka Dokončiť Materiál Typ závitu d1 tol. H9 l1 ±0.5 Kúpiť
14,3965 € - 22,1541 € Požiadajte o dodací termin tu
12x24
Left Hand
Nehrdzavejúca oceľ
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
Fine
12.0
24.0
127,8542 € - 170,4688 € Požiadajte o dodací termin tu
25x50
Left Hand
Nehrdzavejúca oceľ
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
Coarse
25.0
50.0
5,5725 € - 8,5731 € Požiadajte o dodací termin tu
8x16
Left Hand
Nehrdzavejúca oceľ
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
Fine
8.0
16.0
14,5115 € - 22,3319 € Požiadajte o dodací termin tu
12x24
Left Hand
Nehrdzavejúca oceľ
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
Coarse
12.0
24.0
111,879 € - 149,1719 € Požiadajte o dodací termin tu
25x50
Right Hand
Nehrdzavejúca oceľ
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
Fine
25.0
50.0
18,6308 € - 28,6572 € Požiadajte o dodací termin tu
12x48
Left Hand
Nehrdzavejúca oceľ
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
Fine
12.0
48.0
8,8449 € - 13,6124 € Požiadajte o dodací termin tu
10x20
Left Hand
Nehrdzavejúca oceľ
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
Fine
10.0
20.0
8,4999 € - 13,0688 € Požiadajte o dodací termin tu
8x32
Left Hand
Nehrdzavejúca oceľ
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
Fine
8.0
32.0
2,7078 € - 4,1611 € Požiadajte o dodací termin tu
5x10
Left Hand
Nehrdzavejúca oceľ
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
Coarse
5.0
10.0
4,8302 € - 7,4231 € Požiadajte o dodací termin tu
14x28
Left Hand
Strieborno pozinkované
Oceľ
Fine
14.0
28.0
13,8947 € - 21,37 € Požiadajte o dodací termin tu
20x40
Left Hand
Strieborno pozinkované
Oceľ
Fine
20.0
40.0
51,2086 € - 68,2712 € Požiadajte o dodací termin tu
35x54
Left Hand
Strieborno pozinkované
Oceľ
Fine
35.0
54.0
43,3883 € - 57,8475 € Požiadajte o dodací termin tu
16x64
Right Hand
Nehrdzavejúca oceľ
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
Coarse
16.0
64.0
29,8177 € - 45,8661 € Požiadajte o dodací termin tu
30x60
Left Hand
Strieborno pozinkované
Oceľ
Fine
30.0
60.0
24,2661 € - 37,3348 € Požiadajte o dodací termin tu
14x56
Right Hand
Nehrdzavejúca oceľ
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
Fine
14.0
56.0
123,5049 € - 164,6767 € Požiadajte o dodací termin tu
30x54
Right Hand
Nehrdzavejúca oceľ
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
Fine
30.0
54.0
11,0196 € - 16,958 € Požiadajte o dodací termin tu
10x20
Right Hand
Nehrdzavejúca oceľ
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
Coarse
10.0
20.0
6,2625 € - 9,6395 € Požiadajte o dodací termin tu
4x8
Right Hand
Nehrdzavejúca oceľ
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
Coarse
4.0
8.0
60,8167 € - 81,089 € Požiadajte o dodací termin tu
20x80
Left Hand
Strieborno pozinkované
Oceľ
Coarse
20.0
80.0
54,3137 € - 72,4113 € Požiadajte o dodací termin tu
28x56
Left Hand
Strieborno pozinkované
Oceľ
Fine
28.0
56.0
  • z/zo 9
Strmeňový spoj 12x24 M12 62.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20210779

Cenové rozpätie
22,1541 € - 14,3965 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    12x24
  • Závitová ruka
    Left Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Strmeňový spoj 25x50 M24 132.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20210908

Cenové rozpätie
170,4688 € - 127,8542 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    25x50
  • Závitová ruka
    Left Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    25.0
  • l1 ±0.5
    50.0
Strmeňový spoj 8x16 M8 42.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20210694

Cenové rozpätie
8,5731 € - 5,5725 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    8x16
  • Závitová ruka
    Left Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Strmeňový spoj 12x24 M12 62.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20210762

Cenové rozpätie
22,3319 € - 14,5115 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    12x24
  • Závitová ruka
    Left Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Strmeňový spoj 25x50 M24 132.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20210601

Cenové rozpätie
149,1719 € - 111,879 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    25x50
  • Závitová ruka
    Right Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    25.0
  • l1 ±0.5
    50.0
Strmeňový spoj 12x48 M12 86.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20210793

Cenové rozpätie
28,6572 € - 18,6308 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    12x48
  • Závitová ruka
    Left Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
Strmeňový spoj 10x20 M10 52.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20210731

Cenové rozpätie
13,6124 € - 8,8449 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    10x20
  • Závitová ruka
    Left Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Strmeňový spoj 8x32 M8 58.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20210717

Cenové rozpätie
13,0688 € - 8,4999 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    8x32
  • Závitová ruka
    Left Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Strmeňový spoj 5x10 M5 26.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20210649

Cenové rozpätie
4,1611 € - 2,7078 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    5x10
  • Závitová ruka
    Left Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    10.0
Strmeňový spoj 14x28 M14 72.0 Oceľ

20210014

Cenové rozpätie
7,4231 € - 4,8302 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    14x28
  • Závitová ruka
    Left Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    28.0
Strmeňový spoj 20x40 M20 105.0 Oceľ

20210113

Cenové rozpätie
21,37 € - 13,8947 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    20x40
  • Závitová ruka
    Left Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Strmeňový spoj 35x54 M36 188.0 Oceľ

20210212

Cenové rozpätie
68,2712 € - 51,2086 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    35x54
  • Závitová ruka
    Left Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    35.0
  • l1 ±0.5
    54.0
Strmeňový spoj 16x64 M16 115.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20210557

Cenové rozpätie
57,8475 € - 43,3883 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    16x64
  • Závitová ruka
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    64.0
Strmeňový spoj 30x60 M30 160.0 Oceľ

20210205

Cenové rozpätie
45,8661 € - 29,8177 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    30x60
  • Závitová ruka
    Left Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    30.0
  • l1 ±0.5
    60.0
Strmeňový spoj 14x56 M14 101.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20210526

Cenové rozpätie
37,3348 € - 24,2661 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    14x56
  • Závitová ruka
    Right Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Strmeňový spoj 30x54 M27 148.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20210618

Cenové rozpätie
164,6767 € - 123,5049 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    30x54
  • Závitová ruka
    Right Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    30.0
  • l1 ±0.5
    54.0
Strmeňový spoj 10x20 M10 52.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20210410

Cenové rozpätie
16,958 € - 11,0196 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    10x20
  • Závitová ruka
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Strmeňový spoj 4x8 M4 21.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20210311

Cenové rozpätie
9,6395 € - 6,2625 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    4x8
  • Závitová ruka
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    4.0
  • l1 ±0.5
    8.0
Strmeňový spoj 20x80 M20 145.0 Oceľ

20210120

Cenové rozpätie
81,089 € - 60,8167 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    20x80
  • Závitová ruka
    Left Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    80.0
Strmeňový spoj 28x56 M27 148.0 Oceľ

20210175

Cenové rozpätie
72,4113 € - 54,3137 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    28x56
  • Závitová ruka
    Left Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    28.0
  • l1 ±0.5
    56.0