Menu Hľadať

Súvislé závesy - kovové

Na sklade

Our range of Continuous Hinges are available in a host of sizes to suit your project requirements. These hinges are a more visually pleasing alternative to Butt Hinges. The hinge fits along the full length of a door, lid or other hinged application, and evenly distribute a load. They provide a seamless and hard-wearing opening.

Commonly used for piano lids - these durable hinges can be used in any number of light, medium and heavy duty industries, including, patio doors, shed, commercial and engineering applications, cabinets and other enclosures, furniture making, sheet metal and other metal fabrications.

The range includes Steel and AISI 304 Stainless Steel options. These continuous hinges come in drilled or non drilled options. Also available are Aluminium 6082 T5 options that features an aluminium profile with a small stainless steel pin diameter. This hinge comes non drilled with a weld on design, and features a choice of anodised or raw finishes.

  • Can be riveted, screwed or welded in position.


Skupina SR: SR5590

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
66 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Hrúbka krídla Celková dĺžka Materiál Typ/prevedenie závesu Celková šírka Kúpiť
8,2622 € - 8,2622 € 60 Na sklade
0.9 mm
1020.0 mm
Oceľ
Bez otvorov
32.0 mm
18,1201 € - 18,1201 € 9 Na sklade
0.9 mm
1020.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
S otvormi
25.0 mm
34,1008 € - 47,1985 € 62 Na sklade
1.2 mm
1020.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
S otvormi
40.0 mm
173,5286 € - 364,4102 € Požiadajte o dodací termin tu
1.3 mm
1830.0 mm
Hliník
Bez otvorov
44.5 mm
31,9863 € - 31,9863 € 30 Na sklade
2.0 mm
1020.0 mm
Oceľ
Bez otvorov
60.0 mm
26,9712 € - 26,9712 € Požiadajte o dodací termin tu
0.8 mm
1020.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
Bez otvorov
40.0 mm
141,672 € - 297,5114 € 10 Na sklade
1.3 mm
915.0 mm
Hliník
Bez otvorov
31.8 mm
52,5504 € - 52,5504 € 6 Na sklade
1016.0 mm
Oceľ
S otvormi
64.0 mm
24,3116 € - 24,3116 € 28 Na sklade
0.9 mm
1020.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
S otvormi
32.0 mm
9,6991 € - 9,6991 € 8 Na sklade
1016.0 mm
Oceľ
Bez otvorov
38.0 mm
8,1642 € - 16,5325 € 1 Na sklade
0.8 mm
1020.0 mm
Oceľ
S otvormi
25.0 mm
12,538 € - 25,4113 € 10 Na sklade
1.2 mm
1020.0 mm
Oceľ
Bez otvorov
50.0 mm
20,0752 € - 40,6273 € Požiadajte o dodací termin tu
0.8 mm
1020.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
S otvormi
25.0 mm
162,8964 € - 342,0825 € Požiadajte o dodací termin tu
1.3 mm
1830.0 mm
Hliník
Bez otvorov
31.8 mm
8,2313 € - 10,7596 € Požiadajte o dodací termin tu
1.0 mm
1020.0 mm
Oceľ
Bez otvorov
30.0 mm
8,4733 € - 11,7275 € 12 Na sklade
1.0 mm
1020.0 mm
Oceľ
S otvormi
30.0 mm
22,6275 € - 22,6275 € 12 Na sklade
0.9 mm
1020.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
Bez otvorov
32.0 mm
16,9903 € - 16,9903 € Požiadajte o dodací termin tu
0.9 mm
1020.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
Bez otvorov
25.0 mm
7,4228 € - 7,4228 € 154 Na sklade
0.9 mm
1020.0 mm
Oceľ
Bez otvorov
25.0 mm
8,5888 € - 8,5888 € 64 Na sklade
0.9 mm
1020.0 mm
Oceľ
Bez otvorov
38.0 mm
  • z/zo 4
Klavírový pánt Bez otvorov 0.9 mm 32.0 mm 1020.0 mm

10389874

Cenové rozpätie
8,2622 € - 8,2622 €

Úroveň zásob
60 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    0.9 mm
  • Celková dĺžka
    1020.0 mm
  • Celková hrúbka
    0.9 mm
  • Celková šírka
    32.0 mm
  • Typ/prevedenie závesu
    Bez otvorov
Klavírový pánt S otvormi 0.9 mm 25.0 mm 1020.0 mm

10389867

Cenové rozpätie
18,1201 € - 18,1201 €

Úroveň zásob
9 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    0.9 mm
  • Celková dĺžka
    1020.0 mm
  • Celková hrúbka
    0.9 mm
  • Celková šírka
    25.0 mm
  • Typ/prevedenie závesu
    S otvormi
Klavírový pánt S otvormi 1.2 mm 40.0 mm 1020.0 mm

10207017

Cenové rozpätie
47,1985 € - 34,1008 €

Úroveň zásob
62 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    1.2 mm
  • Celková dĺžka
    1020.0 mm
  • Celková šírka
    40.0 mm
  • Typ/prevedenie závesu
    S otvormi
  • Commodity Code
    8302100090
Klavírový pánt Bez otvorov 1.3 mm 44.5 mm 1830.0 mm

10207833

Cenové rozpätie
364,4102 € - 173,5286 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    1.3 mm
  • Celková dĺžka
    1830.0 mm
  • Celková šírka
    44.5 mm
  • Typ/prevedenie závesu
    Bez otvorov
  • Commodity Code
    7616999099
Klavírový pánt Bez otvorov 2.0 mm 60.0 mm 1020.0 mm

10206898

Cenové rozpätie
31,9863 € - 31,9863 €

Úroveň zásob
30 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    2.0 mm
  • Celková dĺžka
    1020.0 mm
  • Celková šírka
    60.0 mm
  • Typ/prevedenie závesu
    Bez otvorov
  • Commodity Code
    7326909890
Klavírový pánt Bez otvorov 0.8 mm 40.0 mm 1020.0 mm

10206973

Cenové rozpätie
26,9712 € - 26,9712 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    0.8 mm
  • Celková dĺžka
    1020.0 mm
  • Celková šírka
    40.0 mm
  • Typ/prevedenie závesu
    Bez otvorov
  • Commodity Code
    7326909890
Klavírový pánt Bez otvorov 1.3 mm 31.8 mm 915.0 mm

10207802

Cenové rozpätie
297,5114 € - 141,672 €

Úroveň zásob
10 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    1.3 mm
  • Celková dĺžka
    915.0 mm
  • Celková šírka
    31.8 mm
  • Typ/prevedenie závesu
    Bez otvorov
  • Commodity Code
    7616999099
Klavírový pánt S otvormi 64.0 mm 1016.0 mm

10606261

Cenové rozpätie
52,5504 € - 52,5504 €

Úroveň zásob
6 Na sklade
Atribúty
  • Celková dĺžka
    1016.0 mm
  • Celková hrúbka
    2.0 mm
  • Celková šírka
    64.0 mm
  • Typ/prevedenie závesu
    S otvormi
  • Commodity Code
    8302100090
Klavírový pánt S otvormi 0.9 mm 32.0 mm 1020.0 mm

10389904

Cenové rozpätie
24,3116 € - 24,3116 €

Úroveň zásob
28 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    0.9 mm
  • Celková dĺžka
    1020.0 mm
  • Celková hrúbka
    0.9 mm
  • Celková šírka
    32.0 mm
  • Typ/prevedenie závesu
    S otvormi
Klavírový pánt Bez otvorov 38.0 mm 1016.0 mm

10389997

Cenové rozpätie
9,6991 € - 9,6991 €

Úroveň zásob
8 Na sklade
Atribúty
  • Celková dĺžka
    1016.0 mm
  • Celková hrúbka
    1.2 mm
  • Celková šírka
    38.0 mm
  • Typ/prevedenie závesu
    Bez otvorov
  • Commodity Code
    7318190090
Klavírový pánt S otvormi 0.8 mm 25.0 mm 1020.0 mm

10206782

Cenové rozpätie
16,5325 € - 8,1642 €

Úroveň zásob
1 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    0.8 mm
  • Celková dĺžka
    1020.0 mm
  • Celková šírka
    25.0 mm
  • Typ/prevedenie závesu
    S otvormi
  • Commodity Code
    7326909890
Klavírový pánt Bez otvorov 1.2 mm 50.0 mm 1020.0 mm

10206867

Cenové rozpätie
25,4113 € - 12,538 €

Úroveň zásob
10 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    1.2 mm
  • Celková dĺžka
    1020.0 mm
  • Celková šírka
    50.0 mm
  • Typ/prevedenie závesu
    Bez otvorov
  • Commodity Code
    8302100090
Klavírový pánt S otvormi 0.8 mm 25.0 mm 1020.0 mm

10206942

Cenové rozpätie
40,6273 € - 20,0752 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    0.8 mm
  • Celková dĺžka
    1020.0 mm
  • Celková šírka
    25.0 mm
  • Typ/prevedenie závesu
    S otvormi
  • Commodity Code
    8302100090
Klavírový pánt Bez otvorov 1.3 mm 31.8 mm 1830.0 mm

10207819

Cenové rozpätie
342,0825 € - 162,8964 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    1.3 mm
  • Celková dĺžka
    1830.0 mm
  • Celková šírka
    31.8 mm
  • Typ/prevedenie závesu
    Bez otvorov
  • Commodity Code
    7616991099
Klavírový pánt Bez otvorov 1.0 mm 30.0 mm 1020.0 mm

10206829

Cenové rozpätie
10,7596 € - 8,2313 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    1.0 mm
  • Celková dĺžka
    1020.0 mm
  • Celková šírka
    30.0 mm
  • Typ/prevedenie závesu
    Bez otvorov
  • Commodity Code
    8302100090
Klavírový pánt S otvormi 1.0 mm 30.0 mm 1020.0 mm

10206836

Cenové rozpätie
11,7275 € - 8,4733 €

Úroveň zásob
12 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    1.0 mm
  • Celková dĺžka
    1020.0 mm
  • Celková šírka
    30.0 mm
  • Typ/prevedenie závesu
    S otvormi
  • Commodity Code
    7326909890
Klavírový pánt Bez otvorov 0.9 mm 32.0 mm 1020.0 mm

10389898

Cenové rozpätie
22,6275 € - 22,6275 €

Úroveň zásob
12 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    0.9 mm
  • Celková dĺžka
    1020.0 mm
  • Celková hrúbka
    0.9 mm
  • Celková šírka
    32.0 mm
  • Typ/prevedenie závesu
    Bez otvorov
Klavírový pánt Bez otvorov 0.9 mm 25.0 mm 1020.0 mm

10389850

Cenové rozpätie
16,9903 € - 16,9903 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    0.9 mm
  • Celková dĺžka
    1020.0 mm
  • Celková hrúbka
    0.9 mm
  • Celková šírka
    25.0 mm
  • Typ/prevedenie závesu
    Bez otvorov
Klavírový pánt Bez otvorov 0.9 mm 25.0 mm 1020.0 mm

10389836

Cenové rozpätie
7,4228 € - 7,4228 €

Úroveň zásob
154 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    0.9 mm
  • Celková dĺžka
    1020.0 mm
  • Celková hrúbka
    0.9 mm
  • Celková šírka
    25.0 mm
  • Typ/prevedenie závesu
    Bez otvorov
Klavírový pánt Bez otvorov 0.9 mm 38.0 mm 1020.0 mm

10389911

Cenové rozpätie
8,5888 € - 8,5888 €

Úroveň zásob
64 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    0.9 mm
  • Celková dĺžka
    1020.0 mm
  • Celková hrúbka
    0.9 mm
  • Celková šírka
    38.0 mm
  • Typ/prevedenie závesu
    Bez otvorov