Menu Hľadať

Svorka pre vlnité chráničky 0.7 mm 3.0 mm (T) PA

This mounting clip for corrugated tube is made of polyamide and stainless steel 302. This is a simple tube mounting solution for sheet metal application with a wall thickness of 0.7-3 mm. This side opening an locking clamps access Corrugated tube size of NW 13.
Nový kód produktu:

10300718

Starý kód produktu:

550273

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Informácie o cenách nie sú k dispozícii. Kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na tel. č.: +421 221 291 111 alebo e-mailom na sales@essentracomponents.sk
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Spôsob montáže Edge Mount
Priemer kompatibilného kábla 13.0 mm
Výška po stred guľôčky 10.5 mm
Celková dĺžka 15.0 mm
Celková šírka 15.0 mm
Minimálna hrúbka panela 0.7 mm
Maximálna hrúbka panela 3.0 mm
Plný materiál Polyamid 6
Materiál úchytu Nehrdzavejúca oceľ
Typ Corrugated
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás