Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These clips are designed to mount onto the edge of a panel, requiring no through hole. They come in several styles that hold different corrugated tube sizes.
Skupina SR: SR6262
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Minimálna hrúbka panela | Celková dĺžka | Priemer kompatibilného kábla | Maximálna hrúbka panela | Celková šírka | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9272 € - 0,9272 € | 3900 Na sklade |
0.028 in
0.7 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
| 0,9272 € - 0,9272 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.118 in
3.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 0,7843 € - 0,9272 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.118 in
3.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
| 0,9501 € - 0,9501 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.118 in
3.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
1
|
||
| 0,6764 € - 0,793 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.118 in
3.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
| 0,7799 € - 0,9272 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.028 in
0.7 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1
|
||
| 0,6764 € - 0,793 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.118 in
3.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
| 0,8179 € - 0,9738 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.028 in
0.7 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1
|
||
| 0,5831 € - 0,5831 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.028 in
0.7 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1
|
||
| 0,5831 € - 0,5831 € | 400 Na sklade |
0.028 in
0.7 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1
|
||
| 0,8791 € - 0,8791 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.118 in
3.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1
|
||
| 0,8135 € - 0,9501 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.118 in
3.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
1
|
||
| 0,7609 € - 0,9046 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.028 in
0.7 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 0,7799 € - 0,9272 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.028 in
0.7 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1
|
||
| 0,5831 € - 0,5831 € | 5400 Na sklade |
0.028 in
0.7 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1