Tieto svorky Pitbull sa používajú na bezpečné držanie obrobkov na mieste. Využívajú technológiu upínania, ktorá spája upínaciu silu svorky s prispôsobivosťou a flexibilitou zveráka.
Majú nízku výšku úchopu a pozitívny prítlak. Je menej pravdepodobné, že oceľová hrana tupého nástroja zanechá stopy na obrobkoch, zatiaľ čo verzia s ostrou hranou sa zarezáva do materiálu pre agresívnejšie obrábanie.
Umožňujú rýchle a jednoduché upínanie bez dodatočného náradia alebo nadmernej sily. Odolávajú teplotám od -30 C do +80 C. Vhodné pre kovoobrábacie, drevoobrábacie alebo výrobné aplikácie.
Materiál: Oceľ, Mosadz Skupina SR: SR12031, SR12032
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | l1 | Typ/prevedenie svorky | h3 | h2 | d1 | h1 | s1 | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Požiadajte o dodací termin tu |
5.1
|
|
8.6
|
2.6
|
M4
|
4.8
|
0.4
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
7.6
|
|
14.5
|
3.8
|
M6
|
7.1
|
0.6
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
3.8
|
|
6.6
|
1.9
|
M2.5
|
3.6
|
0.2
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
15.24
|
|
19.6
|
9.5
|
M12
|
16.26
|
4.5
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
15.2
|
|
19.6
|
9.5
|
M12
|
16.3
|
1.9
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
10.2
|
|
18.0
|
6.4
|
M10
|
11.4
|
1.3
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
7.6
|
|
11.2
|
3.8
|
M6
|
7.1
|
0.6
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
5.1
|
|
9.9
|
2.6
|
M4
|
4.8
|
0.4
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
5.1
|
|
9.9
|
2.6
|
M4
|
4.8
|
0.4
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
10.2
|
|
18.0
|
6.4
|
M10
|
11.4
|
1.3
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
7.6
|
|
14.5
|
3.8
|
M6
|
7.1
|
0.6
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
15.2
|
|
19.6
|
9.5
|
M12
|
16.3
|
1.9
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
3.8
|
|
5.6
|
1.9
|
M2.5
|
3.6
|
0.2
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
3.8
|
|
6.6
|
1.9
|
M2.5
|
3.6
|
0.2
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
10.16
|
|
18.0
|
6.4
|
M10
|
11.43
|
1.5
|
|||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku