Teplom zmrštiteľné koncovky sa používajú na utesnenie, izoláciu a ochranu závitových a nezávitových rúr, rúrok a tyčí. Má hrubú lepiacu vnútornú stenu. Pri zahrievaní sa zmršťuje a je schopný pracovať pri teplotách od -55C do +110C.Ideálne na utesnenie alebo izoláciu a ochranu potrubí, rúr a tyčí.Používajú sa na ochranu pred poškodením, znečistením alebo vlhkosťou.Môže s nimi pracovať pri teplotách od -55 C do 110 C. Materiál: PO Farba: Čierna Skupina SR: SR1180
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | d1 | h | d1 | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,7203 € - 1,7203 € | 100 Na sklade |
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 18,2383 € - 42,2806 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| 7,931 € - 9,2868 € | 151 Na sklade |
|
|
4.134 in
105.0 mm
|
||
| 1,1925 € - 1,1925 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 11,2112 € - 13,1211 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
5.709 in
145.0 mm
|
||
| 6,8813 € - 15,9816 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 8,0914 € - 9,5493 € | 6 Na sklade |
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 1,073 € - 1,073 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 4,0384 € - 4,6944 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
2.441 in
62.0 mm
|
||
| 9,0681 € - 10,6427 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 2,3471 € - 2,7262 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 5,7003 € - 6,6772 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 3,4989 € - 4,0674 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 9,4909 € - 9,4909 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 1,9972 € - 1,9972 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 30,6888 € - 70,9372 € | 26 Na sklade |
|
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 4,3736 € - 4,3736 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 2,7553 € - 3,2365 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 5,642 € - 6,6042 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku