Bubble gaskets made from black EPDM with steel spring core. Clip-on profiles offering edge protection and sealing. Flexible and press-on by hand, making them quick and easy to use. Side or top gasket profiles and available in 20 metre rolls.
Skupina SR: SR5558 ,SR5559
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Smerovanie | Materiál | Celková šírka | Celková výška | Rozpätie zachytenia | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 Na sklade |
Horná časť
|
EPDM
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 - 0.059 in
1.0 - 1.5 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
Bočný
|
EPDM
|
0.917 in
23.3 mm
|
0.681 in
17.3 mm
|
0.079 - 0.197 in
2.0 - 5.0 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
Horná časť
|
EPDM
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.02 - 0.079 in
0.5 - 2.0 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
Bočný
|
EPDM
|
0.992 in
25.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.079 - 0.118 in
2.0 - 3.0 mm
|
|||
| 10237328 | Požiadajte o dodací termin tu |
Bočný
|
EPDM
|
1.24 in
31.5 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
0.059 - 0.118 in
1.5 - 3.0 mm
|
||
| 17 Na sklade |
Bočný
|
EPDM
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.039 - 0.079 in
1.0 - 2.0 mm
|
|||
| 1 Na sklade |
Horná časť
|
EPDM
|
0.217 in
5.5 mm
|
1.177 in
29.9 mm
|
0.079 - 0.138 in
2.0 - 3.5 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
Horná časť
|
EPDM
|
0.535 in
13.6 mm
|
0.909 in
23.1 mm
|
0.098 - 0.157 in
2.5 - 4.0 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
Bočný
|
Pevný EPDM
|
1.319 in
33.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
|||
| 17 Na sklade |
Horná časť
|
EPDM
|
0.453 in
11.5 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
0.118 - 0.197 in
3.0 - 5.0 mm
|
|||
| 8 Na sklade |
Bočný
|
EPDM
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
0.059 - 0.118 in
1.5 - 3.0 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
Horná časť
|
EPDM
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.079 - 0.118 in
2.0 - 3.0 mm
|
|||
| 2 Na sklade |
Bočný
|
EPDM
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.079 - 0.118 in
2.0 - 3.0 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
Horná časť
|
EPDM
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.02 - 0.059 in
0.5 - 1.5 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
Bočný
|
EPDM
|
0.791 in
20.1 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 - 0.098 in
1.0 - 2.5 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
Horná časť
|
EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
0.039 - 0.118 in
1.0 - 3.0 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
Horná časť
|
EPDM
|
0.614 in
15.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.014 - 0.098 in
0.35 - 2.5 mm
|
|||
| 27 Na sklade |
Bočný
|
EPDM
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.039 - 0.118 in
1.0 - 3.0 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
Bočný
|
EPDM
|
1.043 in
26.5 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
0.079 - 0.138 in
2.0 - 3.5 mm
|
|||
| 40 Na sklade |
Bočný
|
EPDM
|
0.815 in
20.7 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.118 - 0.197 in
3.0 - 5.0 mm
|
|||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku