10203569
1284002
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 500 - 4999 | 0,2434 € |
| 5000 + | 0,2259 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 0.177 - 0.295 in |
|---|---|
| Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 4.5 - 7.5 mm |
| Kompatibilný priemer otvoru | 0.193 in |
| Kompatibilný priemer otvoru | 4.9 mm |
| Dĺžka kotvy | 0.441 in |
| Dĺžka kotvy | 11.2 mm |
| Priemer hlavy | 0.378 in |
| Priemer hlavy | 9.6 mm |
| Výška hlavy | 2.0 mm |
| Výška hlavy | 0.079 in |
| Typ/prevedenie nitu | POP nit |
| Tvar hlavy nitu | Nosník |
| Druh nitovania | Zásuvné |
| Farba | Šedá |
| Materiál | Polyamid; PC |
| Plný materiál | Polyamid 6.6, polykarbonát |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku