Trhacie nity sú praktickým spojovacím prvkom, ktorý sa používa najmä vtedy, keď je prístup k panelu obmedzený alebo je len z jednej strany. To znamená, že sa zvyčajne inštalujú na zadnú (slepú) stranu aplikácie, čo umožňuje vzájomné spojenie komponentov.
Vhodné pre ľahké až stredne náročné aplikácie; tieto nity sa môžu používať namiesto lepidiel, skrutiek, matíc a svorníkov. Trhacie nity napevno spoja dva materiály. Sú ideálne pre tenké aplikácie a vhodné pre materiály ako sú drevo, kovy a plasty.
Ľahko sa inštalujú pomocou kladiva alebo špeciálneho nitovacieho nástroja. Trhacie nity sa vkladajú do tesného otvoru v paneli a prechádzajú cez oba nitované materiály.
Trhacie nity v našm sortimente sú pevné, ale ľahké. Poskytujú dobré elektrické izolačné vlastnosti, ako aj odolnosť voči vibráciám, oderu a korózii.
Tento sortiment zahŕňa nity, ktoré možno inštalovať pomocou nitovacích klieští, ktoré sa dajú dokúpiť samostatne.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Kompatibilný priemer otvoru | Farba | Materiál | Výška hlavy | Priemer hlavy | Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1603 € - 0,1749 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.13 in
3.3 mm
|
Šedá
|
PC
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.256 - 0.374 in
6.5 - 9.5 mm
|
||
| 0,2347 € - 0,6552 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.252 in
6.4 mm
|
Čierna
|
Polyamid, acetál
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
0.157 - 0.236 in
4.0 - 6.0 mm
|
||
| 0,1603 € - 0,1749 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.13 in
3.3 mm
|
Béžová
|
PC
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.256 - 0.374 in
6.5 - 9.5 mm
|
||
| 0,1543 € - 0,1938 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.252 in
6.4 mm
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.115 in
2.9 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.02 - 0.11 in
0.5 - 2.8 mm
|
||
| 0,1263 € - 0,1559 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.252 in
6.4 mm
|
Prírodná
|
Polyamid
|
0.117 in
3 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
0.02 - 0.173 in
0.5 - 4.4 mm
|
||
| 0,0683 € - 0,0843 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.126 in
3.2 mm
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.080 in
2 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.02 - 0.11 in
0.5 - 2.8 mm
|
||
| 0,0869 € - 0,1073 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.185 in
4.7 mm
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.120 in
3 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.02 - 0.173 in
0.5 - 4.4 mm
|
||
| 0,2288 € - 0,2493 € | 1753 Na sklade |
0.193 in
4.9 mm
|
Šedá
|
Polyamid; PC
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.059 - 0.177 in
1.5 - 4.5 mm
|
||
| 0,3542 € - 0,3542 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.224 in
5.7 mm
|
Šedá
|
Polyamid; PC
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.079 - 0.197 in
2.0 - 5.0 mm
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.193 in
4.9 mm
|
Čierna
|
Polyamid; PC
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.177 - 0.295 in
4.5 - 7.5 mm
|
|||
| 0,5102 € - 0,8346 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.224 in
5.7 mm
|
Čierna
|
Polyamid; PC
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 - 0.453 in
8.0 - 11.5 mm
|
||
| 0,2259 € - 0,2434 € | 2000 Na sklade |
0.193 in
4.9 mm
|
Šedá
|
Polyamid; PC
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.177 - 0.295 in
4.5 - 7.5 mm
|
||
| 0,3613 € - 0,3613 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.224 in
5.7 mm
|
Béžová
|
Polyamid; PC
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 - 0.453 in
8.0 - 11.5 mm
|
||
| 0,1735 € - 0,1763 € | 300 Na sklade |
0.13 in
3.3 mm
|
Biela
|
Polyamid; PC
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.256 - 0.374 in
6.5 - 9.5 mm
|
||
| 0,3615 € - 0,3615 € | 440 Na sklade |
0.224 in
5.7 mm
|
Biela
|
Polyamid; PC
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.197 - 0.315 in
5.0 - 8.0 mm
|
||
| 0,3426 € - 0,4285 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.161 in
4.1 mm
|
Biela
|
Polyamid; PC
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 - 0.354 in
6.0 - 9.0 mm
|
||
| 0,1851 € - 0,2012 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.161 in
4.1 mm
|
Šedá
|
Polyamid; PC
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 - 0.138 in
1.0 - 3.5 mm
|
||
| 0,1575 € - 0,1706 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.13 in
3.3 mm
|
Šedá
|
Polyamid; PC
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.138 - 0.256 in
3.5 - 6.5 mm
|
||
| 0,1531 € - 0,1647 € | 900 Na sklade |
0.13 in
3.3 mm
|
Šedá
|
Polyamid; PC
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.059 - 0.138 in
1.5 - 3.5 mm
|
||
| 0,2668 € - 0,2668 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.13 in
3.3 mm
|
Biela
|
Polyamid; PC
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.138 - 0.256 in
3.5 - 6.5 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku