Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10223352
27CINCH03
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 500 - 2499 | 0,1938 € |
| 2500 - 4999 | 0,1741 € |
| 5000 + | 0,1543 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 0.02 - 0.11 in |
|---|---|
| Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 0.5 - 2.8 mm |
| Kompatibilný priemer otvoru | 6.4 mm |
| Kompatibilný priemer otvoru | 0.252 in |
| Dĺžka kotvy | 0.475 in |
| Dĺžka kotvy | 12.1 mm |
| Priemer hlavy | 0.375 in |
| Priemer hlavy | 9.5 mm |
| Výška hlavy | 0.115 in |
| Výška hlavy | 2.9 mm |
| Typ/prevedenie nitu | Trhací |
| Tvar hlavy nitu | Okrúhle |
| Druh nitovania | Zásuvné |
| Farba | Prírodná |
| Materiál | Polyamid 6.6 |
| Plný materiál | Polyamid 6.6 |
| Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |