Menu Hľadať

Upevňovacie podložky pre káblové vývodky

Na sklade

These O-Ring Cable Gland Washers are thin, flat rings that are put between the cable gland and the electrical enclosure to provide a sturdy and lasting manner of fastening cable glands, therefore protecting the stability and integrity of your electrical connections. Even in high-vibration or hostile environments, they prevent any unwanted movement or loosening that could risk the integrity of your connection.

Simple to install and remove, requiring few tools and expertise. These washers are protective barriers, preventing dust, moisture, and other contaminants from entering cable gland fittings. Used in various applications, including telecommunications, construction, and industrial manufacturing.

  • Colour: Black

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
42 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Vonkajší priemer Kúpiť
0,1664 € - 0,1963 € Požiadajte o dodací termin tu
PG 48
69.0 mm
0,1564 € - 0,182 € 350 Na sklade
M63 x 1.5
70.0 mm
0,0774 € - 0,0774 € 1700 Na sklade
PG 11
22.5 mm
0,1289 € - 0,1289 € 1360 Na sklade
PG 36
55.0 mm
0,0561 € - 0,0561 € 7550 Na sklade
PG 9
19.0 mm
0,1122 € - 0,1122 € 8400 Na sklade
M12 x 1.5
16.0 mm
0,0566 € - 0,0655 € 4 Na sklade
PG 13.5
0,0413 € - 0,042 € Požiadajte o dodací termin tu
PG 9
10381106 0,1138 € - 0,1138 € Požiadajte o dodací termin tu
M40 x 1.5
45.0 mm
0,0627 € - 0,0627 € 10550 Na sklade
PG 7
16.0 mm
0,1304 € - 0,1536 € Požiadajte o dodací termin tu
PG 42
63.0 mm
0,041 € - 0,0492 € Požiadajte o dodací termin tu
3/8" NPT
24.0 mm
0,0566 € - 0,0655 € 4 Na sklade
PG 16
0,1792 € - 0,2147 € Požiadajte o dodací termin tu
M63 x 1.5
0,0428 € - 0,0492 € 25 Na sklade
PG 11
0,0685 € - 0,082 € Požiadajte o dodací termin tu
M12 x 1.5
0,0558 € - 0,0655 € Požiadajte o dodací termin tu
1/2" NPT
10381014 0,1607 € - 0,1607 € 875 Na sklade
PG 29
43.5 mm
0,122 € - 0,122 € 900 Na sklade
M32 x 1.5
36.0 mm
0,0751 € - 0,0751 € 550 Na sklade
PG 16
27.0 mm
  • z/zo 3
Tesnenie pre káblové vývodky PG 48 Neoprén Čierna

10381045

Cenové rozpätie
0,1963 € - 0,1664 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Hrúbka
    2.0 mm
  • Plný materiál
    Neoprén
  • Veľkosť závitu
    PG 48
  • Vonkajší priemer
    69.0 mm
Tesnenie pre káblové vývodky M63 x 1.5 Neoprén Čierna

10381120

Cenové rozpätie
0,182 € - 0,1564 €

Úroveň zásob
350 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Hrúbka
    2.0 mm
  • Plný materiál
    Neoprén
  • Veľkosť závitu
    M63 x 1.5
  • Vonkajší priemer
    70.0 mm
Upevňovacia podložka pre káblové vývodky PG 11 Neoprén Čierna

10380970

Cenové rozpätie
0,0774 € - 0,0774 €

Úroveň zásob
1700 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Hrúbka
    1.5 mm
  • Plný materiál
    Neoprén
  • Veľkosť závitu
    PG 11
  • Vonkajší priemer
    22.5 mm
Tesnenie pre káblové vývodky PG 36 Neoprén Čierna

10381021

Cenové rozpätie
0,1289 € - 0,1289 €

Úroveň zásob
1360 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Hrúbka
    2.0 mm
  • Plný materiál
    Neoprén
  • Veľkosť závitu
    PG 36
  • Vonkajší priemer
    55.0 mm
Tesnenie pre káblové vývodky PG 9 Neoprén Čierna

10380963

Cenové rozpätie
0,0561 € - 0,0561 €

Úroveň zásob
7550 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Hrúbka
    1.5 mm
  • Plný materiál
    Neoprén
  • Veľkosť závitu
    PG 9
  • Vonkajší priemer
    19.0 mm
Tesnenie pre káblové vývodky M12 x 1.5 Neoprén Čierna

10381052

Cenové rozpätie
0,1122 € - 0,1122 €

Úroveň zásob
8400 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Hrúbka
    1.5 mm
  • Plný materiál
    Neoprén
  • Veľkosť závitu
    M12 x 1.5
  • Vonkajší priemer
    16.0 mm
Tesnenie pre káblové vývodky PG 13.5 Neoprén Čierna

10381205

Cenové rozpätie
0,0655 € - 0,0566 €

Úroveň zásob
4 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Neoprén
  • Veľkosť závitu
    PG 13.5
  • Commodity Code
    3926909790
Upevňovacia podložka pre káblové vývodky PG 9 Neoprén Čierna

10381182

Cenové rozpätie
0,042 € - 0,0413 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Hrúbka
    2.0 mm
  • Plný materiál
    Neoprén
  • Veľkosť závitu
    PG 9
  • Commodity Code
    3926909790
Tesnenie pre káblové vývodky M40 x 1.5 Neoprén Čierna

10381106

Cenové rozpätie
0,1138 € - 0,1138 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Hrúbka
    2.0 mm
  • Plný materiál
    Neoprén
  • Veľkosť závitu
    M40 x 1.5
  • Vonkajší priemer
    45.0 mm
Upevňovacia podložka pre káblové vývodky PG 7 Neoprén Čierna

10380956

Cenové rozpätie
0,0627 € - 0,0627 €

Úroveň zásob
10550 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Hrúbka
    1.5 mm
  • Plný materiál
    Neoprén
  • Veľkosť závitu
    PG 7
  • Vonkajší priemer
    16.0 mm
Tesnenie pre káblové vývodky PG 42 Neoprén Čierna

10381038

Cenové rozpätie
0,1536 € - 0,1304 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Hrúbka
    2.0 mm
  • Plný materiál
    Neoprén
  • Veľkosť závitu
    PG 42
  • Vonkajší priemer
    63.0 mm
Tesnenie pre káblové vývodky 3/8" NPT Neoprén Čierna

10381137

Cenové rozpätie
0,0492 € - 0,041 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Hrúbka
    1.1 mm
  • Plný materiál
    Neoprén
  • Veľkosť závitu
    3/8" NPT
  • Vonkajší priemer
    24.0 mm
Tesnenie pre káblové vývodky PG 16 Neoprén Čierna

10381212

Cenové rozpätie
0,0655 € - 0,0566 €

Úroveň zásob
4 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Hrúbka
    1.5 mm
  • Plný materiál
    Neoprén
  • Veľkosť závitu
    PG 16
  • Commodity Code
    3926909790
Tesnenie pre káblové vývodky M63 x 1.5 Neoprén Čierna

10381342

Cenové rozpätie
0,2147 € - 0,1792 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Hrúbka
    1.5 mm
  • Plný materiál
    Neoprén
  • Veľkosť závitu
    M63 x 1.5
  • Commodity Code
    3926909790
Tesnenie pre káblové vývodky PG 11 Neoprén Čierna

10381199

Cenové rozpätie
0,0492 € - 0,0428 €

Úroveň zásob
25 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Hrúbka
    1.5 mm
  • Plný materiál
    Neoprén
  • Veľkosť závitu
    PG 11
  • Commodity Code
    3926909790
Upevňovacia podložka pre káblové vývodky M12 x 1.5 Neoprén Čierna

10381274

Cenové rozpätie
0,082 € - 0,0685 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Hrúbka
    1.5 mm
  • Plný materiál
    Neoprén
  • Veľkosť závitu
    M12 x 1.5
  • Commodity Code
    3926909790
Tesnenie pre káblové vývodky 1/2" NPT Neoprén Čierna

10381359

Cenové rozpätie
0,0655 € - 0,0558 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Neoprén
  • Veľkosť závitu
    1/2" NPT
  • Commodity Code
    3926909790
Tesnenie pre káblové vývodky PG 29 Neoprén Čierna

10381014

Cenové rozpätie
0,1607 € - 0,1607 €

Úroveň zásob
875 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Hrúbka
    1.5 mm
  • Plný materiál
    Neoprén
  • Veľkosť závitu
    PG 29
  • Vonkajší priemer
    43.5 mm
Tesnenie pre káblové vývodky M32 x 1.5 Neoprén Čierna

10381090

Cenové rozpätie
0,122 € - 0,122 €

Úroveň zásob
900 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Hrúbka
    1.5 mm
  • Plný materiál
    Neoprén
  • Veľkosť závitu
    M32 x 1.5
  • Vonkajší priemer
    36.0 mm
Tesnenie pre káblové vývodky PG 16 Neoprén Čierna

10380994

Cenové rozpätie
0,0751 € - 0,0751 €

Úroveň zásob
550 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Hrúbka
    1.5 mm
  • Plný materiál
    Neoprén
  • Veľkosť závitu
    PG 16
  • Vonkajší priemer
    27.0 mm