Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Disky chrániča príruby sa jednoducho nasadzujú. Disk má štyri vopred vyrazené otvory, cez ktoré sa môžu jednoducho prevliecť viazacie a sťahovacie pásky pre bezpečné uchytenie. V prípade potreby sa môžu použiť aj ďalšie upevňovacie prvky ako upínacia zátka, kolíky a podložky.
Tieto ochranné disky poskytujú cenovo výhodnú ochranu tesniaceho povrchu celého čela príruby. Majú špeciálnu konštrukciu s viacerými otvormi, ktoré zodpovedajú priemeru otvoru pre skrutky príruby a rozstupovej kružnici skrutky.
Široký sortiment zahŕňa množstvo rozmerov a rôznych hodnôt menovitého tlaku. Zahŕňa varianty, ktoré sú vhodné pre príruby DIN podľa DN 10 až DN 600 – tlakové triedy PN 6, 10, 16, 15 a 40 a príruby ANSI 1/2 až 32 palcov – tlakové triedy 150, 300, 600 a 900 libier (lb).
 Materiál: PP Farba: Čierna Skupina SR: SR1172
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | b1 | Dimensiunea nominală a conductei | Trieda menovitého tlaku | OD | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,2867 € - 14,845 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
0.866 in
 
22.0 mm
 
 | 
 
DN 300
 
 | 
 
10
 
 | 
 
17.52 in
 
445.0 mm
 
 | 
||
| 7,9509 € - 18,6982 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
0.866 in
 
22.0 mm
 
 | 
 
DN 350
 
 | 
 
10
 
 | 
 
19.882 in
 
505.0 mm
 
 | 
||
| 12,5877 € - 29,69 € | 10 Na sklade | 
 
1.299 in
 
33.0 mm
 
 | 
 
DN 500
 
 | 
 
16
 
 | 
 
28.15 in
 
715.0 mm
 
 | 
||
| 8,8611 € - 8,8611 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
1.181 in
 
30.0 mm
 
 | 
 
DN 400
 
 | 
 
16
 
 | 
 
22.835 in
 
580.0 mm
 
 | 
||
| 8,2068 € - 8,2068 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
1.024 in
 
26.0 mm
 
 | 
 
DN 400
 
 | 
 
10
 
 | 
 
22.244 in
 
565.0 mm
 
 | 
||
| 18,0211 € - 42,4442 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
1.417 in
 
36.0 mm
 
 | 
 
DN 600
 
 | 
 
25
 
 | 
 
33.268 in
 
845.0 mm
 
 | 
||
| 7,5668 € - 17,8618 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
1.299 in
 
33.0 mm
 
 | 
 
DN 250
 
 | 
 
40
 
 | 
 
17.717 in
 
450.0 mm
 
 | 
||
| 13,8903 € - 13,8903 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
1.654 in
 
42.0 mm
 
 | 
 
DN 500
 
 | 
 
40
 
 | 
 
29.724 in
 
755.0 mm
 
 | 
||
| 6,5854 € - 15,5918 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
1.024 in
 
26.0 mm
 
 | 
 
DN 300
 
 | 
 
16
 
 | 
 
18.11 in
 
460.0 mm
 
 | 
||
| 2,93 € - 6,8698 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
1.024 in
 
26.0 mm
 
 | 
 
DN 125
 
 | 
 
25
 
 | 
 
10.63 in
 
270.0 mm
 
 | 
||
| 10,2978 € - 24,2837 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
1.417 in
 
36.0 mm
 
 | 
 
DN 400
 
 | 
 
25
 
 | 
 
24.409 in
 
620.0 mm
 
 | 
||
| 6,8984 € - 16,3086 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
1.181 in
 
30.0 mm
 
 | 
 
DN 300
 
 | 
 
25
 
 | 
 
19.094 in
 
485.0 mm
 
 | 
||
| 1,721 € - 4,0921 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
0.709 in
 
18.0 mm
 
 | 
 
DN 65
 
 | 
 
25
 
 | 
 
7.283 in
 
185.0 mm
 
 | 
||
| 1,8632 € - 4,3908 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
0.709 in
 
18.0 mm
 
 | 
 
DN 80
 
 | 
 
25
 
 | 
 
7.874 in
 
200.0 mm
 
 | 
||
| 4,5657 € - 10,7828 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
1.181 in
 
30.0 mm
 
 | 
 
DN 200
 
 | 
 
40
 
 | 
 
14.764 in
 
375.0 mm
 
 | 
||
| 1,007 € - 2,3716 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
0.626 in
 
15.9 mm
 
 | 
 
1"
 
 | 
 
150
 
 | 
 
4.252 in
 
108.0 mm
 
 | 
||
| 1,9628 € - 1,9628 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
0.752 in
 
19.1 mm
 
 | 
 
3 1/2"
 
 | 
 
150
 
 | 
 
8.5 in
 
215.9 mm
 
 | 
||
| 18,1633 € - 18,1633 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
1.374 in
 
34.9 mm
 
 | 
 
26"
 
 | 
 
150
 
 | 
 
34.252 in
 
870.0 mm
 
 | 
||
| 1,593 € - 3,7934 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
0.752 in
 
19.1 mm
 
 | 
 
2 1/2"
 
 | 
 
150
 
 | 
 
7 in
 
177.8 mm
 
 | 
||
| 1,4365 € - 3,3752 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
0.752 in
 
19.1 mm
 
 | 
 
2"
 
 | 
 
150
 
 | 
 
6 in
 
152.4 mm
 
 | 
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku