Samolepiace chrániče prírub so zvýšenou plochou majú jednoduchý dizajn na odlepenie a nalepenie. Je odolný voči o-zóne, poveternostným vplyvom, palivu, oleju a neoxidujúcim kyselinám. Odoláva teplotám od -15C až po +70C.Chrániče príruby so zvýšeným povrchom sú lepiace podložky a majú jednoduchý dizajn na odlepenie a nalepenie.Špeciálne lepidlo za normálnych podmienok pevne drží a nezanecháva žiadne zvyšky.Vhodné pre špecifikácie prírub DIN a ANSI. Materiál: Guma Farba: Čierna Skupina SR: SR1361
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Dimensiunea nominală a conductei | T | OD | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5437 € - 1,1418 € | 460 Na sklade |
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
| 43,839 € - 92,0621 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.059 in
1.5 mm
|
19.291 in
490.0 mm
|
||
| 13,194 € - 26,146 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.059 in
1.5 mm
|
13.622 in
346.0 mm
|
||
| 20,2503 € - 42,5255 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.059 in
1.5 mm
|
12.126 in
308.0 mm
|
||
| 5,9045 € - 12,3994 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.059 in
1.5 mm
|
7.165 in
182.0 mm
|
||
| 2,4492 € - 5,1435 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
| 3,576 € - 7,5094 € | 30 Na sklade |
|
0.059 in
1.5 mm
|
6.142 in
156.0 mm
|
||
| 47,309 € - 99,3486 € | 19 Na sklade |
|
0.059 in
1.5 mm
|
23.031 in
585.0 mm
|
||
| 45,6382 € - 95,8401 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.059 in
1.5 mm
|
25.276 in
642.0 mm
|
||
| 5,5517 € - 11,6585 € | 90 Na sklade |
|
0.059 in
1.5 mm
|
6.614 in
168.0 mm
|
||
| 162,9935 € - 342,2861 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.059 in
1.5 mm
|
42.717 in
1085.0 mm
|
||
| 6,196 € - 15,4916 € | Požiadajte o dodací termin tu |
ANSI 5"
|
0.059 in
1.5 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 57,3539 € - 134,7101 € | Požiadajte o dodací termin tu |
ANSI 20"
|
0.059 in
1.5 mm
|
23.228 in
590.0 mm
|
||
| 11,634 € - 20,2372 € | 15 Na sklade |
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.055 in
26.8 mm
|
||
| 4,0529 € - 10,2257 € | 20 Na sklade |
ANSI 4"
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 86,9201 € - 182,5322 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.059 in
1.5 mm
|
29.528 in
750.0 mm
|
||
| 5,5546 € - 14,6956 € | 33 Na sklade |
|
0.059 in
1.5 mm
|
7.402 in
188.0 mm
|
||
| 0,3776 € - 1,5369 € | 350 Na sklade |
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 36,4476 € - 76,5398 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.059 in
1.5 mm
|
17.126 in
435.0 mm
|
||
| 9,6513 € - 20,2677 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.059 in
1.5 mm
|
10.039 in
255.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku