Menu Hľadať

Variabilné šesťhranné svorky

Vo výrobe

Tieto variabilné šesťhranné svorky sú určené na pevné držanie a uchopenie obrobkov s obmedzeným vertikálnym priestorom. Poskytujú silný a spoľahlivý úchop, majú nízky profil, vďaka čomu sú vhodné pre aplikácie s obmedzeným priestorom.

Šesťhranný dizajn upínacej plochy poskytuje niekoľko oblastí uchopenia a zaisťuje pevné uchopenie obrobku. Môžu tiež pomôcť znížiť náklady na upínanie upevňovacích prvkov.

Inštalujú sa pomocou inbusového kľúča, dodávajú sa s hladkými alebo rebrovanými plochami. Na ovládanie zariadenia sa používa excentrická skrutka (je súčasťou dodávky). Vďaka malej veľkosti sú vodné pre zostavy elektroniky, obrábacie centrá a zdravotnícke zariadenia.

  • Majú silný a spoľahlivý úchop, nízky profil.
  • Môžu znížiť náklady na upínanie upevňovacích prvkov.
  • Vhodné pre zostavy elektroniky, obrábacie centrá a zdravotnícke zariadenia.
Materiál: Kalená oceľ Skupina SR: SR12040

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
8 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť l1 Zdvih svorky Dokončiť Upínacia sila max. kN h1 Kúpiť
Požiadajte o dodací termin tu
24.0-29.0
2.0
Rebrované
18.0
22.0
Požiadajte o dodací termin tu
18.0-23.0
2.0
Rebrované
18.0
22.0
Požiadajte o dodací termin tu
24.0-29.0
2.0
Hladký
18.0
22.0
Požiadajte o dodací termin tu
12.0-17.0
2.0
Rebrované
18.0
22.0
Požiadajte o dodací termin tu
30.0-35.0
2.0
Hladký
18.0
22.0
Požiadajte o dodací termin tu
18.0-23.0
2.0
Hladký
18.0
22.0
Požiadajte o dodací termin tu
12.0-17.0
2.0
Hladký
18.0
22.0
Požiadajte o dodací termin tu
30.0-35.0
2.0
Rebrované
18.0
22.0
Variabilná šesťhranná svorka 22.0 24.0-29.0 Kalená oceľ

20266790


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • h1
    22.0
  • l1
    24.0-29.0
  • Zdvih svorky
    2.0
  • Upínacia sila max. kN
    18.0
  • Hmotnosť g
    204.0
Variabilná šesťhranná svorka 22.0 18.0-23.0 Kalená oceľ

20266783


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • h1
    22.0
  • l1
    18.0-23.0
  • Zdvih svorky
    2.0
  • Upínacia sila max. kN
    18.0
  • Hmotnosť g
    132.0
Variabilná šesťhranná svorka 22.0 24.0-29.0 Kalená oceľ

20266752


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • h1
    22.0
  • l1
    24.0-29.0
  • Zdvih svorky
    2.0
  • Upínacia sila max. kN
    18.0
  • Hmotnosť g
    204.0
Variabilná šesťhranná svorka 22.0 12.0-17.0 Kalená oceľ

20266776


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • h1
    22.0
  • l1
    12.0-17.0
  • Zdvih svorky
    2.0
  • Upínacia sila max. kN
    18.0
  • Hmotnosť g
    77.0
Variabilná šesťhranná svorka 22.0 30.0-35.0 Kalená oceľ

20266769


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • h1
    22.0
  • l1
    30.0-35.0
  • Zdvih svorky
    2.0
  • Upínacia sila max. kN
    18.0
  • Hmotnosť g
    299.0
Variabilná šesťhranná svorka 22.0 18.0-23.0 Kalená oceľ

20266745


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • h1
    22.0
  • l1
    18.0-23.0
  • Zdvih svorky
    2.0
  • Upínacia sila max. kN
    18.0
  • Hmotnosť g
    132.0
Variabilná šesťhranná svorka 22.0 12.0-17.0 Kalená oceľ

20266738


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • h1
    22.0
  • l1
    12.0-17.0
  • Zdvih svorky
    2.0
  • Upínacia sila max. kN
    18.0
  • Hmotnosť g
    100.0
Variabilná šesťhranná svorka 22.0 30.0-35.0 Kalená oceľ

20266806


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • h1
    22.0
  • l1
    30.0-35.0
  • Zdvih svorky
    2.0
  • Upínacia sila max. kN
    18.0
  • Hmotnosť g
    299.0