Tieto vozíky s lineárnym puzdrom s prírubou sa používajú v systémoch lineárneho pohybu na vedenie a podporu pohyblivých častí. Skladajú sa z oceľového lineárneho puzdra vo vnútri, hliníkového puzdra s prírubou, ktorý poskytuje veľkú plochu na montáž.
Hliníkové puzdro pomáha udržiavať nízku hmotnosť, guličky z tvrdenej ocele vo vnútri puzdra preberajú zaťaženie a uľahčujú pohyb. Používajú sa len na tvrdené lineárne hriadele.
Vozíky s otvoreným ložiskom sú určené len na použitie s opornými koľajnicami hriadeľa. Odolávajú teplotám od 20 C do +80 C. Pre aplikácie s vyššími teplotami až do +120 C je však možné poskytnúť oceľové držiaky guličiek bez koncových tesnení. Bežne sa používajú v aplikáciách, ako sú stroje na balenie potravín, tlačiarenské stroje, počítače alebo brúsky nástrojov.
Skupina SR: SRL1756, SRL1755
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | h2 | d1 tol H6 | h1 | h3 ±005 | l1 | d2 | h4 | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Požiadajte o dodací termin tu |
26.0
|
16.0
|
26.0
|
44.0
|
42.0
|
M5
|
8.0
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
26.0
|
16.0
|
26.0
|
44.0
|
42.0
|
M5
|
8.0
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
32.0
|
20.0
|
31.0
|
53.0
|
51.0
|
M6
|
10.0
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
36.0
|
25.0
|
41.0
|
64.0
|
65.0
|
M8
|
12.0
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
42.0
|
30.0
|
48.0
|
76.0
|
75.0
|
M8
|
12.0
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
36.0
|
25.0
|
41.0
|
64.0
|
65.0
|
M8
|
12.0
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
32.0
|
20.0
|
31.0
|
53.0
|
51.0
|
M6
|
10.0
|
|||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku