Úzke zapustené plomby sú navrhnuté tak, aby indikovali známky neoprávnenej manipulácie alebo porušenia. Tieto tesnenia sú ideálne na zabezpečenie palubných vozíkov, kaziet bankomatov a iných vozíkov. Celoplastová konštrukcia je vybavená acetalovým mechanizmom na blokovanie čeľustí.
Farba: Biela, Žltá, Červená, Oranžová, Zelená, Modrá Skupina SR: SRH0043
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | E | F | Farba | D | A | B | C | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1013 € - 0,1013 € | 1000 Na sklade |
|
1.079 in
27.4 mm
|
Modrá
|
0.307 in
7.8 mm
|
1.709 in
43.4 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,1013 € - 0,1013 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
1.079 in
27.4 mm
|
Zelená
|
0.307 in
7.8 mm
|
1.709 in
43.4 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,1013 € - 0,1013 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
1.079 in
27.4 mm
|
Oranžová
|
0.307 in
7.8 mm
|
1.709 in
43.4 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,1013 € - 0,1013 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
1.079 in
27.4 mm
|
Žltá
|
0.307 in
7.8 mm
|
1.709 in
43.4 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,1013 € - 0,1013 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
1.079 in
27.4 mm
|
Červená
|
0.307 in
7.8 mm
|
1.709 in
43.4 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,1013 € - 0,1013 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
1.079 in
27.4 mm
|
Biela
|
0.307 in
7.8 mm
|
1.709 in
43.4 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku