Menu Hľadať

Zasúvacie rozpierky PCB

Na sklade

These spacers have a flexible fir tree fixing that will lock into round, threaded, punched or drilled blind holes. They are available in locking and non-locking options.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
18 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer otvoru A Priemer otvoru B Rozsah hrúbky panela A Hrúbka panela B Dĺžka rozpierky Kúpiť
0,1356 € - 0,1507 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
7.9 mm
1.6 mm
12.7 mm
0,1277 € - 0,1419 € 7719 Na sklade
4.0 mm
7.9 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
0,1777 € - 0,1974 € 5900 Na sklade
4.0 mm
7.9 mm
1.6 mm
15.9 mm
0,1603 € - 0,1968 € 4000 Na sklade
4.0 mm
7.9 mm
1.6 mm
19.1 mm
0,1603 € - 0,1968 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
7.9 mm
1.6 mm
22.2 mm
0,1019 € - 0,1132 € 206000 Na sklade
4.0 mm
7.9 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,1286 € - 0,1429 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
7.9 mm
1.6 mm
11.1 mm
0,1046 € - 0,1163 € 8000 Na sklade
4.0 mm
7.9 mm
0.8 - 2.0 mm
6.4 mm
0,1814 € - 0,2016 € 16800 Na sklade
4.0 mm
7.9 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,1654 € - 0,1838 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
7.9 mm
1.6 mm
22.2 mm
0,1171 € - 0,1301 € 800 Na sklade
4.0 mm
7.9 mm
1.6 mm
12.7 mm
0,1663 € - 0,1848 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
7.9 mm
1.6 mm
19.1 mm
0,1107 € - 0,123 € 5000 Na sklade
4.0 mm
7.9 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,1024 € - 0,1138 € 66000 Na sklade
4.0 mm
7.9 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,1455 € - 0,1455 € 12000 Na sklade
4.0 mm
7.9 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,1771 € - 0,1968 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
7.9 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,1263 € - 0,1403 € 120 Na sklade
4.0 mm
7.9 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
0,1506 € - 0,1673 € 1600 Na sklade
4.0 mm
7.9 mm
1.6 mm
6.4 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 12.7 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10000649

Cenové rozpätie
0,1507 € - 0,1356 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie s bajonetom
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Upevnenie pomocou lamiel
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
  • Priemer otvoru B
    7.9 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 9.5 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10000496

Cenové rozpätie
0,1419 € - 0,1277 €

Úroveň zásob
7719 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Upevnenie pomocou lamiel
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
  • Priemer otvoru B
    7.9 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 15.9 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10000571

Cenové rozpätie
0,1974 € - 0,1777 €

Úroveň zásob
5900 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie s bajonetom
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Upevnenie pomocou lamiel
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
  • Priemer otvoru B
    7.9 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 19.1 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10000588

Cenové rozpätie
0,1968 € - 0,1603 €

Úroveň zásob
4000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie s bajonetom
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Upevnenie pomocou lamiel
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
  • Priemer otvoru B
    7.9 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 22.2 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10000595

Cenové rozpätie
0,1968 € - 0,1603 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie s bajonetom
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Upevnenie pomocou lamiel
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
  • Priemer otvoru B
    7.9 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 4.8 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10000601

Cenové rozpätie
0,1132 € - 0,1019 €

Úroveň zásob
206000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie s bajonetom
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Upevnenie pomocou lamiel
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
  • Priemer otvoru B
    7.9 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 11.1 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10000632

Cenové rozpätie
0,1429 € - 0,1286 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie s bajonetom
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Upevnenie pomocou lamiel
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
  • Priemer otvoru B
    7.9 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 6.4 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10000489

Cenové rozpätie
0,1163 € - 0,1046 €

Úroveň zásob
8000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Upevnenie pomocou lamiel
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
  • Priemer otvoru B
    7.9 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 12.7 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10000502

Cenové rozpätie
0,2016 € - 0,1814 €

Úroveň zásob
16800 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Upevnenie pomocou lamiel
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
  • Priemer otvoru B
    7.9 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 22.2 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10000304

Cenové rozpätie
0,1838 € - 0,1654 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Upevnenie bez zámku pomocou bajonetu
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Upevnenie pomocou lamiel
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
  • Priemer otvoru B
    7.9 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 12.7 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10000342

Cenové rozpätie
0,1301 € - 0,1171 €

Úroveň zásob
800 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Upevnenie bez zámku pomocou bajonetu
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Upevnenie pomocou lamiel
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
  • Priemer otvoru B
    7.9 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 19.1 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10000298

Cenové rozpätie
0,1848 € - 0,1663 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Upevnenie bez zámku pomocou bajonetu
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Upevnenie pomocou lamiel
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
  • Priemer otvoru B
    7.9 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 9.5 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10000335

Cenové rozpätie
0,123 € - 0,1107 €

Úroveň zásob
5000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Upevnenie bez zámku pomocou bajonetu
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Upevnenie pomocou lamiel
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
  • Priemer otvoru B
    7.9 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 6.4 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10000328

Cenové rozpätie
0,1138 € - 0,1024 €

Úroveň zásob
66000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Upevnenie bez zámku pomocou bajonetu
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Upevnenie pomocou lamiel
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
  • Priemer otvoru B
    7.9 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 4.8 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10000311

Cenové rozpätie
0,1455 € - 0,1455 €

Úroveň zásob
12000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Upevnenie bez zámku pomocou bajonetu
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Upevnenie pomocou lamiel
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
  • Priemer otvoru B
    7.9 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 9.5 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10000625

Cenové rozpätie
0,1968 € - 0,1771 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie s bajonetom
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Upevnenie pomocou lamiel
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
  • Priemer otvoru B
    7.9 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 15.9 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10000472

Cenové rozpätie
0,1403 € - 0,1263 €

Úroveň zásob
120 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Upevnenie pomocou lamiel
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
  • Priemer otvoru B
    7.9 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 6.4 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10000618

Cenové rozpätie
0,1673 € - 0,1506 €

Úroveň zásob
1600 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie s bajonetom
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Upevnenie pomocou lamiel
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
  • Priemer otvoru B
    7.9 mm