Zatlačovacie zátky sú vhodné na zaslepovanie širokej škály otvorov počas výrobných procesov alebo prepravy, možno ich použiť na hotové výrobky. Určené na ochranu manipulátora pred drsnými povrchmi spôsobenými ostrými hranami rezných otvorov. Možno ich použiť aj na ochranu pred vniknutím kontaminantov.
Jednoducho sa nasadzujú a odstraňujú zatlačením. Používajú sa v rôznych aplikáciách vrátane zdravotníckych zariadení, automobilového, potravinárskeho a nápojového sektora a priemyselných strojov.
Chránia pred poškodením, nečistotami, vlhkosťou a koróziou.
Materiál: LDPE - PIR, Polyetylén LD Farba: Čierna, Biela, Šedá, Prírodná Skupina SR: , SR1011
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | D | Tvar hlavy | h | Farba | H | d | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0791 € - 0,0879 € | 28900 Na sklade |
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Prírodná
|
0.303 in
7.7 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
2
|
||
| 0,1199 € - 0,2201 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Prírodná
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.921 in
23.4 mm
|
1
|
||
| 0,2056 € - 0,3765 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.417 in
36.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Prírodná
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
1
|
||
| 0,0817 € - 0,1503 € | 1200 Na sklade |
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.228 in
5.8 mm
|
Prírodná
|
0.327 in
8.3 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
1
|
||
| 0,0584 € - 0,1074 € | 61800 Na sklade |
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Prírodná
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
1
|
||
| 0,0836 € - 0,0928 € | 53159 Na sklade |
0.433 in
11.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Prírodná
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
2
|
||
| 0,2915 € - 0,2915 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.37 in
34.8 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Prírodná
|
0.571 in
14.5 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
1
|
||
| 3,7031 € - 3,7031 € | 45 Na sklade |
4.843 in
123.0 mm
|
|
0.685 in
17.4 mm
|
Prírodná
|
0.803 in
20.4 mm
|
4.398 in
111.7 mm
|
1
|
||
| 0,1227 € - 0,2253 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Prírodná
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.969 in
24.6 mm
|
1
|
||
| 0,1631 € - 0,1813 € | 48250 Na sklade |
1.008 in
25.6 mm
|
|
0.496 in
12.6 mm
|
Prírodná
|
0.602 in
15.3 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
2
|
||
| 0,0791 € - 0,0879 € | 99000 Na sklade |
0.138 in
3.5 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
Prírodná
|
|
0.083 in
2.1 mm
|
2
|
||
| 0,0957 € - 0,0957 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.591 in
15.0 mm
|
Vypuklá
|
0.295 in
7.5 mm
|
Biela
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
3
|
||
| 0,0957 € - 0,1337 € | 61000 Na sklade |
0.748 in
19.0 mm
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
Prírodná
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
3
|
||
| 0,3002 € - 0,5541 € | 2000 Na sklade |
1.654 in
42.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Prírodná
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.512 in
38.4 mm
|
1
|
||
| 0,143 € - 0,143 € | 1000 Na sklade |
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Čierna
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.724 in
18.4 mm
|
1
|
||
| 0,1358 € - 0,1358 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Čierna
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
1
|
||
| 0,0842 € - 0,1543 € | 42216 Na sklade |
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
Prírodná
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
1
|
||
| 0,1188 € - 0,2179 € | 2600 Na sklade |
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
Prírodná
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.835 in
21.2 mm
|
1
|
||
| 0,1021 € - 0,188 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Prírodná
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
1
|
||
| 0,143 € - 0,143 € | 3800 Na sklade |
0.866 in
22.0 mm
|
Ploché
|
0.323 in
8.2 mm
|
Čierna
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku