Menu Hľadať

Zátky dávkovacie - do hrdla fľaše

Vo výrobe

These ribbed Bottle Adapter Plugs, also known as Dispensing Plugs, are a reliable and secure way to pour liquids or other substances. When put into the bottle, the ribbed construction of these plugs assures a secure and leak-proof fit. Spills, leaks, and contamination are all prevented by this tight seal.

The ribbed textures provide a firm grip, reducing the risk of an accident or waste. Used in medical devices, industrial equipment, and food and beverage applications.

  • Material: LDPE
  • Colour: Natural

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
3 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Celkový priemer Priemer otvoru Kúpiť
0,0426 € - 0,0433 € Požiadajte o dodací termin tu
13.5 mm
12.0 mm
0,1349 € - 0,1349 € Požiadajte o dodací termin tu
15.0 mm
13.5 mm
0,0983 € - 0,0983 € Požiadajte o dodací termin tu
19.4 mm
17.9 mm
Prírodná LDPE - PIR Dávkovacia zátka 13.5 mm (DIA)

10124970

Cenové rozpätie
0,0433 € - 0,0426 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Výška hlavy
    1.0 mm
  • Priemer otvoru
    12.0 mm
  • Celkový priemer
    13.5 mm
Dávkovacia zátka 13.5 mm 15.0 mm LDPE - PIR

10124987

Cenové rozpätie
0,1349 € - 0,1349 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Výška hlavy
    1.0 mm
  • Priemer otvoru
    13.5 mm
  • Celkový priemer
    15.0 mm
Dávkovacia zátka 17.9 mm 19.4 mm LDPE - PIR

10124994

Cenové rozpätie
0,0983 € - 0,0983 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Výška hlavy
    0.5 mm
  • Priemer otvoru
    17.9 mm
  • Celkový priemer
    19.4 mm