Menu Hľadať

Zátky so zavitom UNF

Na sklade

Závitové O-krúžky sú určené na použitie na závitoch UNF. Poskytuje vodotesné tesnenie so stlačeným okrajom príruby a voliteľným O-krúžkom. Zabezpečuje vynikajúcu prevenciu netesností hydraulických závitov. Ideálne pre ploché hydraulické armatúry. Vydrží teploty od -40F do 230F (-40C až 110C).

  • O-krúžok so závitom zabraňuje prenikaniu nečistôt do otvoru, ako sú špina, prach, úlomky a vlhkosť.
  • Vydržia teploty v rozsahu od -40 F do 230 F | -40 C do 110 C.
  • Často sa používa na hydraulické spojky s plochým čelom.
Materiál: PP Farba: Žltá, Čierna Norma pre horľavosť materiálu: UL94 V-0, Skupina SR: SR5762

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
20 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť S D Thread Sizes (All) Farba H L Štandard pre závit Kúpiť
0,2784 € - 0,3063 € Požiadajte o dodací termin tu
22.1 mm
33.3 mm
1 1/16 in - 12 UNF
Žltá
23.1 mm
16.8 mm
10149690 0,1066 € - 0,2239 € 1000 Na sklade
12.7 mm
19.1 mm
9/16 in - 18 UNF
Žltá
15.2 mm
10.7 mm
0,1367 € - 0,1504 € 2600 Na sklade
12.7 mm
17.5 mm
1/2-13 in UNF
Čierna
17.6 mm
10.4 mm
0,1807 € - 0,548 € Požiadajte o dodací termin tu
10.9 mm
15.8 mm
7/16 in - 20 UNF
Žltá
14.5 mm
9.9 mm
0,1208 € - 0,2538 € 330 Na sklade
10.9 mm
15.8 mm
7/16 in - 20 UNF
Žltá
14.5 mm
9.9 mm
0,4388 € - 0,9214 € Požiadajte o dodací termin tu
25.4 mm
38.1 mm
1 3/16 in - 12 UNF
Žltá
25.4 mm
17.8 mm
0,6341 € - 1,3318 € Požiadajte o dodací termin tu
27.2 mm
40.9 mm
1 5/16 in - 12 UNF
Žltá
25.2 mm
17.8 mm
0,4519 € - 0,9491 € Požiadajte o dodací termin tu
28.6 mm
42.8 mm
1 5/8 in - 12 UNF
Žltá
27.2 mm
19.6 mm
0,2259 € - 0,4745 € Požiadajte o dodací termin tu
22.1 mm
33.3 mm
1 1/16 in - 12 UNF
Žltá
23.1 mm
16.8 mm
0,1866 € - 0,3919 € 445 Na sklade
19.1 mm
26.9 mm
7/8 in - 14 UNF
Žltá
20.3 mm
14.2 mm
0,1982 € - 0,4163 € Požiadajte o dodací termin tu
19.1 mm
26.9 mm
7/8 in - 14 UNF
Žltá
20.3 mm
14.2 mm
0,0981 € - 0,206 € 1200 Na sklade
12.7 mm
19.1 mm
9/16 in - 18 UNF
Žltá
15.2 mm
10.7 mm
0,0966 € - 0,2029 € 2700 Na sklade
12.7 mm
17.5 mm
1/2-13 in UNF
Čierna
17.6 mm
10.4 mm
0,4723 € - 0,9919 € Požiadajte o dodací termin tu
28.6 mm
42.8 mm
1 5/8 in - 12 UNF
Žltá
27.2 mm
19.6 mm
0,8426 € - 1,7696 € Požiadajte o dodací termin tu
38.1 mm
54.0 mm
1 7/8 in - 12 UNF
Žltá
26.7 mm
19.0 mm
0,1851 € - 0,3888 € 200 Na sklade
17.3 mm
23.9 mm
3/4 in - 16 UNF
Žltá
18.0 mm
13.2 mm
0,1763 € - 0,3704 € Požiadajte o dodací termin tu
17.3 mm
23.9 mm
3/4 in - 16 UNF
Žltá
18.0 mm
13.2 mm
0,8003 € - 1,6807 € 19 Na sklade
38.1 mm
54.0 mm
1 7/8 in - 12 UNF
Žltá
26.7 mm
19.0 mm
0,5437 € - 1,142 € Požiadajte o dodací termin tu
27.2 mm
40.9 mm
1 5/16 in - 12 UNF
Žltá
25.2 mm
17.8 mm
0,4154 € - 0,8725 € 60 Na sklade
25.4 mm
38.1 mm
1 3/16 in - 12 UNF
Žltá
25.4 mm
17.8 mm
Ochranná zátka so závitom Závit UNF PP Žltá

10149553

Cenové rozpätie
0,3063 € - 0,2784 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    33.3 mm
  • L
    16.8 mm
  • S
    22.1 mm
  • H
    23.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 1/16 in - 12 UNF
Ochranná zátka so závitom Závit UNF PP Žltá

10149690

Cenové rozpätie
0,2239 € - 0,1066 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • D
    19.1 mm
  • L
    10.7 mm
  • S
    12.7 mm
  • H
    15.2 mm
  • Thread Sizes (All)
    9/16 in - 18 UNF
Ochranná zátka so závitom Závit UNC PP Čierna

10149676

Cenové rozpätie
0,1504 € - 0,1367 €

Úroveň zásob
2600 Na sklade
Atribúty
  • D
    17.5 mm
  • L
    10.4 mm
  • S
    12.7 mm
  • H
    17.6 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/2-13 in UNF
Ochranná zátka so závitom Závit UNF PP Žltá

10149652

Cenové rozpätie
0,548 € - 0,1807 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    15.8 mm
  • L
    9.9 mm
  • S
    10.9 mm
  • H
    14.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/16 in - 20 UNF
Zátka so závitom Závit UNF PP Žltá

10149645

Cenové rozpätie
0,2538 € - 0,1208 €

Úroveň zásob
330 Na sklade
Atribúty
  • D
    15.8 mm
  • L
    9.9 mm
  • S
    10.9 mm
  • H
    14.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/16 in - 20 UNF
Ochranná zátka so závitom Závit UNF PP Žltá

10149577

Cenové rozpätie
0,9214 € - 0,4388 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    38.1 mm
  • L
    17.8 mm
  • S
    25.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 3/16 in - 12 UNF
Ochranná zátka so závitom Závit UNF PP Žltá

10149591

Cenové rozpätie
1,3318 € - 0,6341 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    40.9 mm
  • L
    17.8 mm
  • S
    27.2 mm
  • H
    25.2 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 5/16 in - 12 UNF
Zátka so závitom Závit UNF PP Žltá

10149607

Cenové rozpätie
0,9491 € - 0,4519 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    42.8 mm
  • L
    19.6 mm
  • S
    28.6 mm
  • H
    27.2 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 5/8 in - 12 UNF
Zátka so závitom Závit UNF PP Žltá

10149546

Cenové rozpätie
0,4745 € - 0,2259 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    33.3 mm
  • L
    16.8 mm
  • S
    22.1 mm
  • H
    23.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 1/16 in - 12 UNF
Zátka so závitom Závit UNF PP Žltá

10149720

Cenové rozpätie
0,3919 € - 0,1866 €

Úroveň zásob
445 Na sklade
Atribúty
  • D
    26.9 mm
  • L
    14.2 mm
  • S
    19.1 mm
  • H
    20.3 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/8 in - 14 UNF
Ochranná zátka so závitom Závit UNF PP Žltá

10149737

Cenové rozpätie
0,4163 € - 0,1982 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    26.9 mm
  • L
    14.2 mm
  • S
    19.1 mm
  • H
    20.3 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/8 in - 14 UNF
Zátka so závitom Závit UNF PP Žltá

10149683

Cenové rozpätie
0,206 € - 0,0981 €

Úroveň zásob
1200 Na sklade
Atribúty
  • D
    19.1 mm
  • L
    10.7 mm
  • S
    12.7 mm
  • H
    15.2 mm
  • Thread Sizes (All)
    9/16 in - 18 UNF
Zátka so závitom Závit UNC PP Čierna

10149669

Cenové rozpätie
0,2029 € - 0,0966 €

Úroveň zásob
2700 Na sklade
Atribúty
  • D
    17.5 mm
  • L
    10.4 mm
  • S
    12.7 mm
  • H
    17.6 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/2-13 in UNF
Ochranná zátka so závitom Závit UNF PP Žltá

10149614

Cenové rozpätie
0,9919 € - 0,4723 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    42.8 mm
  • L
    19.6 mm
  • S
    28.6 mm
  • H
    27.2 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 5/8 in - 12 UNF
Ochranná zátka so závitom Závit UNF PP Žltá

10149638

Cenové rozpätie
1,7696 € - 0,8426 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    54.0 mm
  • L
    19.0 mm
  • S
    38.1 mm
  • H
    26.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 7/8 in - 12 UNF
Ochranná zátka so závitom Závit UNF PP Žltá

10149713

Cenové rozpätie
0,3888 € - 0,1851 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • D
    23.9 mm
  • L
    13.2 mm
  • S
    17.3 mm
  • H
    18.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/4 in - 16 UNF
Zátka so závitom Závit UNF PP Žltá

10149706

Cenové rozpätie
0,3704 € - 0,1763 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    23.9 mm
  • L
    13.2 mm
  • S
    17.3 mm
  • H
    18.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/4 in - 16 UNF
Zátka so závitom Závit UNF PP Žltá

10149621

Cenové rozpätie
1,6807 € - 0,8003 €

Úroveň zásob
19 Na sklade
Atribúty
  • D
    54.0 mm
  • L
    19.0 mm
  • S
    38.1 mm
  • H
    26.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 7/8 in - 12 UNF
Zátka so závitom Závit UNF PP Žltá

10149584

Cenové rozpätie
1,142 € - 0,5437 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    40.9 mm
  • L
    17.8 mm
  • S
    27.2 mm
  • H
    25.2 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 5/16 in - 12 UNF
Zátka so závitom Závit UNF PP Žltá

10149560

Cenové rozpätie
0,8725 € - 0,4154 €

Úroveň zásob
60 Na sklade
Atribúty
  • D
    38.1 mm
  • L
    17.8 mm
  • S
    25.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 3/16 in - 12 UNF