Menu Hľadať

Zatláčacie dorazy a gumené nožičky - doraz

Na sklade

Push-Fit Bumpers can be used as glides, bumpers, closures, slides, and stops in various applications. The press-fit stem holds the bumper securely in place to protect surfaces from contact.

Skupina SR: SR5807

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
6 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Farba Tvar základne Celková výška Kompatibilný rozsah priemerov otvorov Kúpiť
0,2358 € - 0,2358 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
Obdĺžnikové
14.5 mm
0,1274 € - 0,1274 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
Okrúhle
9.1 mm
0,1346 € - 0,1346 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
Okrúhle
8.3 mm
0,2095 € - 0,2095 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
Okrúhle
11.4 mm
0,1442 € - 0,1442 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
Okrúhle
18.0 mm
0,5121 € - 1,0756 € 1000 Na sklade
Čierna
Okrúhle
20.0 mm
Zarážka 19.1 mm 3.1 mm 6.4 mm PA Prírodná

10425305

Cenové rozpätie
0,2358 € - 0,2358 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Commodity Code
    3926300090
  • Materiál základne
    Polyamid
  • Tvar základne
    Obdĺžnikové
  • Farba
    Prírodná
  • Celková výška
    14.5 mm
Zarážka 19.1 mm 4.8 mm 6.5 mm PA Prírodná

10627723

Cenové rozpätie
0,1274 € - 0,1274 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Commodity Code
    3926300090
  • Materiál základne
    Polyamid
  • Tvar základne
    Okrúhle
  • Farba
    Prírodná
  • Celková výška
    9.1 mm
Zarážka 12.7 mm 3.8 mm 4.8 mm PA Prírodná

10556702

Cenové rozpätie
0,1346 € - 0,1346 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Commodity Code
    3926300090
  • Materiál základne
    Polyamid
  • Tvar základne
    Okrúhle
  • Farba
    Prírodná
  • Celková výška
    8.3 mm
Zarážka 15.8 mm 3.1 mm 6.4 mm PA Prírodná

10633748

Cenové rozpätie
0,2095 € - 0,2095 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Commodity Code
    3926300090
  • Materiál základne
    Polyamid
  • Tvar základne
    Okrúhle
  • Farba
    Prírodná
  • Celková výška
    11.4 mm
Zarážka 19.1 mm 4.8 mm 6.8 mm PA Prírodná

10605936

Cenové rozpätie
0,1442 € - 0,1442 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Commodity Code
    3926300090
  • Materiál základne
    Polyamid
  • Tvar základne
    Okrúhle
  • Farba
    Prírodná
  • Celková výška
    18.0 mm
Nacvaknutie na nožičky 25.3 mm 4.0 mm 12.5 mm PVC Čierna

10340769

Cenové rozpätie
1,0756 € - 0,5121 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Commodity Code
    3926909790
  • Materiál základne
    PVC
  • Tvar základne
    Okrúhle
  • Farba
    Čierna
  • Celková výška
    20.0 mm