These push-in spacers are designed to support heavily loaded circuit boards. No through hole is required in the board which allows for easy access to the underside of the board. They have a flanged base to keep them steady.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Výška hlavy s blokovacím systémom | Priemer otvoru | Hrúbka steny | Dĺžka rozpierky | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1536 € - 0,1536 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.075 in
1.9 mm
|
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,1536 € - 0,1536 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.075 in
1.9 mm
|
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,1607 € - 0,1607 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.138 in
3.5 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,182 € - 0,182 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.138 in
3.5 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,155 € - 0,155 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.11 in
2.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
0,1934 € - 0,1934 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.138 in
3.5 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,1536 € - 0,1536 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.138 in
3.5 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
0,131 € - 0,1456 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.138 in
3.5 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,1609 € - 0,1609 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.11 in
2.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
0,1221 € - 0,2565 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.11 in
2.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,1359 € - 0,2855 € | 2000 Na sklade |
0.11 in
2.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,1536 € - 0,1536 € | 474 Na sklade |
0.138 in
3.5 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,1429 € - 0,1429 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.11 in
2.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,1934 € - 0,1934 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.138 in
3.5 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
0,1607 € - 0,1607 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.138 in
3.5 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,1536 € - 0,1536 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.138 in
3.5 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,1934 € - 0,1934 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.138 in
3.5 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,112 € - 0,1245 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.138 in
3.5 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,1854 € - 0,206 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.138 in
3.5 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,1223 € - 0,1223 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.11 in
2.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku