Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Nehrdzavejúca oceľ Kĺbové hlavice

 (3 sady výrobkov)


Kĺbové hlavice pre veľké namáhanie - vnútorný závit

Tieto kĺbové hlavice pre veľké namáhanie s vnútorným závitom spájajú dve tyče, káble alebo iné komponenty a končia integrálnym guľovým klzným ložiskom. Skladajú sa z puzdra s vnútorným závitom a integrovaného guľového klzného ložiska. Guľové klzné ložisko poskytuje oporu radiálnym aj axiálnym zaťaženiam. Umožňuje uhlové vychýlenie, vďaka čomu je vhodné pre aplikácie vyžadujúce flexibilitu a nosnosť.

Gulička kĺbovej hlavice je podopretá plastovým puzdrom ložiska vyrobeným z kompozitu z polyamidu vystuženého skleným vláknom/teflónu. Tento dizajn zaisťuje kĺbovú hlavicu, čo nevyžaduje žiadnu údržbu. Kĺbové hlavice klzných ložísk majú minimálne počiatočné pohybové trenie a takmer žiadnu vôľu. Ďalšou výhodou plastového kompozitu je absorbovanie množstva cudzích častíc, čím sa znižuje riziko poranenia.

Ponúkajú dlhotrvajúcu povrchovú úpravu, ktorá je odolná voči korózii a opotrebovaniu. Puzdro s vnútorným závitom umožňuje jednoduché pripojenie k zodpovedajúcemu komponentu. Taktiež odolávajú teplotám od -30 C do +60 C pri zachovaní nosnosti. Vyššie teploty znižujú nosnosť. Používajú sa v systémoch riadenia, závesných systémoch a spojovacích prvkoch pre automobilový priemysel, stavebníctvo a priemyselnú automatizáciu.

  • Puzdro s vnútorným závitom umožňuje jednoduché pripojenie k zodpovedajúcemu komponentu.
  • Ponúkajú dlhotrvajúcu povrchovú úpravu, ktorá je odolná voči korózii a opotrebovaniu.
  • Odoláva teplotám od -30 C do +60 C pri zachovaní nosnosti.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ, Oceľ Skupina SR: SRR3566, SRR3551

Montážna príruba na koniec tiahla

Tieto montážne príruby na koniec tiahla alebo príruby guľového kĺbu sa skrutkujú zo spodu a sú zaistené proti otáčaniu spojovacím čapom ku guľovým kĺbom GN 784. Sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele a ponúkajú rotáciu o 120 stupňov. Zákazníci si možno budú chcieť pozrieť náš výber zápustných skrutiek, ktoré sa používajú na upevnenie spoja.

Otočné svorníky

Tieto otočné svorníky, tiež známe ako skrutky s okom, majú závitovú tyč s okom (výstružník) na hlave, čím sa vytvára hladké lôžko pre strmeň. To umožňuje presné nastavenie a flexibilitu. Toto oko poskytuje ľahkú manévrovateľnosť svorníka, čo uľahčuje utiahnutie alebo uvoľnenie upevnenia.

Otočný pohyb ramena nielen rýchlo a pohodlne zaisťuje komponenty, ale tiež šetrí značný čas a námahu. Vhodné pre aplikácie, ktoré vyžadujú častú demontáž a opätovnú montáž, svorník so závitom zaisťuje robustné spojenie medzi komponentmi, čím sa minimalizuje riziko uvoľnenia alebo zlyhania počas prevádzky.

Jednoduchá počiatočná montáž a demontáž ručne, potom pomocou nástrojov. Hneď ako je závesná časť na svojom mieste, možno ju otočiť do uzamknutej polohy so zaisteným závitovým zakončením. Často sa používajú v ťažkom priemysle, ako je ochrana strojov, automobilový priemysel, stavebníctvo a výroba.

  • Majú závitovú tyč s okom (výstružník) na hlave, čím sa vytvára hladké lôžko pre strmeň.
  • Otočný pohyb ramena rýchlo zaisťuje komponenty a šetrí značný čas a námahu.
  • Používajú sa v automobilovom priemysle, stavebníctve a výrobe.
Materiál: Tepelne spracovaná oceľ, Nehrdzavejúca oceľ AISI 304 Skupina SR: SR18822, SR18830