Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

DIN Okrúhle PVC Koncové krytky

 (3 sady výrobkov)


Chrániče Banjo

A range of protective caps designed for Banjo Union connections. They provide external assembly cover during storage and transportation to protect the connection from the ingress of dirt. This range is available in a choice of two material options; Flexible Polyvinyl Chloride (PVC) and High-Density Polyethylene.

The Flexible PVC options offer a truly snug fit that offers optimum protection. The flexible material allows for quick fitting and removal, which is aided by a convenient finger tab.

The harder material of our HDPE options make application fast, by easily clicking the cap into place for a secure fit. Suitable for temperatures ranging from a minimum of -30 up to a maximum of +80 degrees celsius.

  • Materials: Flexible PVC and HDPE
  • Colours: Red and Yellow
  • Fits hydraulic Banjo Unions to DIN 7642 B/E


Skupina SR: SR1071, SRF0005

Ochranné kryty hnacích hriadeľov

Driveshaft Protection Caps are used for the protection and masking of driveshaft, and the surrounding bearings, from oil and an array of chemicals.

Available in a choice of materials; Low-Density Polyethylene (LDPE) and Flexible Polyvinyl Chloride (PVC). The PVC option also provides resistance to tearing and splitting.

Our range fits DIN 748, IEC 600-72 and ISO R775.

  • Materials: LDPE and Flexible PVC
  • Colour: Yellow


Skupina SR: SR1079

Štandardné ochranné krytky potrubia

Štandardné ochranné krytky potrubia sú úsporné ochranné krytky s vysoko kvalitnou povrchovou úpravou.

Lisované krytky navrhnuté na obopnutie vonkajšieho priemeru koncov rúr so závitom a bez závitu, zabraňujú vniknutiu cudzích materiálov počas skladovania a prepravy.

Dizajn krytky má vnútorné rebrovanie, ktoré zaisťuje pevné osadenie. Tento rad tiež zahŕňa krytky, ktoré majú malý vetrací otvor na elimináciu nárastu tlaku vzduchu, spĺňajú špecifikácie podľa ANSI a DIN.

  • Navrhnuté na zabránenie vniknutia cudzieho materiálu počas skladovania alebo prepravy.
  • Má vnútorné rebrovanie, ktoré zaisťuje pevné osadenie.
  • Majú malý vetrací otvor na elimináciu vytvárania tlaku vzduchu.
Materiál: Polyetylén LD, PVC Farba: Zelená, Modrá, Oranžová, Žltá, Červená, Čierna, Prírodná, Šedá Skupina SR: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1340