Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

AISI Nehrdzavejúca oceľ

 (2 sady výrobkov)


Krídlové pánty zapustené

Counter Sunk Mount Leaf Hinges are a flat leaf widely used in various applications. They are best suited for flush mounted doors. The range also referred as Surface Mount Hinges, offers different formats of counter sunk holes depending on the strenth of the support required by the application. A choice of material is available to suit the environment demand of the application being an indoor or outoor exposure. Different rotation angles are also available. 

Skupina SR: SR5506 ,SR5562

Spony hadicové - kovové - Robust

T-Bolt Hose Clamps are designed to connect pipes and hoses that require a tight, leakproof seal at high pressures. Features a strong structure with full bushings. Contains a bridge, robust rings and three-point welds for strength and security. The raised bolt head makes tightening easier.

  • Určené na upevňovanie potrubí a hadíc pri vysokom tlaku, čo si vyžadujú tesné a nepriepustné tesnenie.
  • Majú dlhú životnosť a sú odolné voči korózii a opotrebeniu.
  • Ideálne na priemyselné stroje, terénne zariadenia, poľnohospodárske zavlažovanie, stroje a zariadenia, a ťažkotonážne vozidlá.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ Farba: Prírodná Skupina SR: SR6122, SR6101