Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Kovový Podložky

 (6 sady výrobkov)


Nerezové ventilačné podložky

Ventilačné podložky sa používajú s ventilačnými skrutkami na rýchle uvoľnenie plynov zo slepých otvorov so závitom. Podložky sú bežné pre systémy HV a UHV, pretože ich funkcia štrbinového vetrania znižuje virtuálne úniky zo systémov s vysokým vákuom.

Tento sortiment nerezových ventilačných podložiek sa používa s ventilačnými skrutkami na zlepšenie rýchlosti a výkonu vytvárania vákua vo vákuových komorách.
Tieto ventilačné podložky sa bežne používajú pre priemyselné stroje alebo automobilové komponenty.

  • Sú bežné pre systémy HV a UHV, pretože ich funkcia centrálneho vetrania znižuje virtuálne úniky zo systémov s vysokým vákuom.
  • Používajú sa so svorníkmi, skrutkami alebo inými spojovacími prvkami na zlepšenie výkonu a odolnosti zostavy.
  • Používajú sa pre priemyselné stroje alebo automobilové komponenty.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303) Skupina SR: SRP0097.A2

Ploché podložky - kovové

Ploché kovové podložky sa používajú so skrutkami, svorníkmi alebo maticami, zaisťujú odstup a rozloženie záťaže. Dostupné z mäkkej a nehrdzavejúcej ocele, vo variantoch ploché a zapustené, ktoré vyhovujú potrebám vašej aplikácie.

Poistné podložky - s vonkajším ozubením

External Tooth Lock Washers have been developed for locking screws, bolts and nuts in place, and offer ideal prevention for the loosening of PCB spacers caused by vibrations.The Tooth Lock Washer, also known as an Electrical Contact Washer, has tooth-like serrations on the external diameter that help the toothed washer prevent bolted joints from loosening, through the use of friction.

Our stainless steel toothed washers offer good corrosion and wear resistance. The zinc plated external tooth washer option, is ideal for applications where a high mechanical strength is needed. The lower material cost makes it an alternative to brass, when conductivity is not a critical issue.

Material: Stainless Steel, 304 Stainless Steel, SteelColour: Natural, WhiteDIN 85

Tesniace podložky

Tesniace podložky sa používajú na zaistenie spoľahlivého a efektívneho tesnenia. Vyznačujú sa dizajnom, ktorý vytvára tesné spojenie medzi dvoma povrchmi, čím zabraňujú úniku kvapalín, plynov alebo vniknutiu nečistôt.

Tento sortiment tesniacich podložiek má silikónový O-krúžok, ktorý pomáha prispôsobiť sa povrchu a vyplniť medzery alebo nedokonalosti. Sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele, ktorá poskytuje dobrú odolnosť proti korózii a je mierne magnetická.

Tesniace podložky sa bežne používajú v priemyselných zariadeniach a automobilových aplikáciách. Sú opakovane použiteľné a odolné voči teplote -75 C až +205 C.

  • Zabraňujú úniku tekutín, plynov alebo vniknutiu nečistôt.
  • Majú silikónový O-krúžok, ktorý pomáha prispôsobiť sa povrchu a vyplniť medzery alebo nedokonalosti.
  • Opakovane použiteľné a odolné voči teplote -75 C až +205 C.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ AISI 316 Skupina SR: SRP0180

USIT utesňovacie podložky

Self-centring Bonded Washers are commonly used where hydraulic fluids and pneumatic oils are prevalent. They are an ideal option for maintenance, repair and operation applications.

Bonded Washers are typically used with screws and bolts. The washer is made from steel and comes with a rubber O-ring seal that fits within the inside diameter of the washer. This washer and seal combination helps ensure a watertight assembly for your application.

Customers have the option to purchase a kit that contains a selection of size options that are suitable for BSP or Metric threads. This ensures quick and easy access to suitable sizes. Alternatively customers can purchase individual parts, in the thread type and specific size required.

  • Washer Material: Mild Steel
  • Seal Material: Nitrile NBR 80
  • Seal Colour: Black

Závitové upínacie podložky

Tento rad upínacích podložiek má na vnútornom priemere veľmi plytký závit. Takže sa dajú naskrutkovať a keď prejdú závitmi, neoddelia sa od upínacej skrutky alebo svorníka.

Ako nainštalovať zostavu upínacej skrutky a podložky;
1) Vložte upínaciu skrutku do otvoru v paneli.
2) Naskrutkujte podložku za závitovú časť skrutky, ktorá drží skrutku v paneli.

Podložky sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele, ktorá poskytuje dobrú odolnosť proti korózii a opracovateľnosť. Materiál je obľúbenou voľbou v stavebníctve a automobilovom sektore.

  • Upínacie podložky majú na vnútornom priemere veľmi plytký závit.
  • Keď prejdú závitmi, neoddelia sa od upínacej skrutky alebo svorníka.
  • Montáž skrutkou.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303), Nehrdzavejúca oceľ AISI 316 Skupina SR: SRP0168