Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Polyoxymetylén Podložky

 (3 sady výrobkov)


Ploché podložky – plastové

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • It is used to insulate fastener assembly from electricity and moisture.
  • It resist corrosion, abrasion and most chemicals.
  • It ensures a secure and stable connection, and reduces risk.
Materiál: PA, Polyamid, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Farba: Prírodná, Čierna, Hnedá Norma pre horľavosť materiálu: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSkupina SR:

Poistné krúžky

Poistné krúžky sa vkladajú do pripravených drážok na hriadeľoch na zaistenie proti axiálnemu pohybu určitého komponentu alebo zostavy. Poistné krúžky majú výstupok pre ľahkú montáž a demontáž. Môžu byť aj z POM. (acetál)

Rýchloupínacie krúžky - polyamid

Flare Washers are an ideal solution for retaining light weight constructions. They can also be used as a slide washer on rotation centres. The plastic material used to make these washers can be sterilised, which makes them an ideal solution for scientific and medical applications.

No special tools are required for assembly or dismantling of the washers. They are quick and easy to apply.

  • Material: Polyoxymethylene (POM)
  • Colour: Natural