Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

RoHS Okrúhle Polyetylén HD

 (3 sady výrobkov)


Chrániče Banjo

A range of protective caps designed for Banjo Union connections. They provide external assembly cover during storage and transportation to protect the connection from the ingress of dirt. This range is available in a choice of two material options; Flexible Polyvinyl Chloride (PVC) and High-Density Polyethylene.

The Flexible PVC options offer a truly snug fit that offers optimum protection. The flexible material allows for quick fitting and removal, which is aided by a convenient finger tab.

The harder material of our HDPE options make application fast, by easily clicking the cap into place for a secure fit. Suitable for temperatures ranging from a minimum of -30 up to a maximum of +80 degrees celsius.

  • Materials: Flexible PVC and HDPE
  • Colours: Red and Yellow
  • Fits hydraulic Banjo Unions to DIN 7642 B/E


Skupina SR: SR1071, SRF0005

Krytky na podložkách

Cover Caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately.

  • Sú určené na ochranu hláv skrutiek a ideálne na dekoratívne účely.
  • Zacvaknú sa na miesto, chránia pred nečistotami a vlhkosťou.
  • Používajú sa v medicíne a priemysle.
Materiál: Polyetylén HD, Mosadz, PA66, PA, Polyetylén LD Farba: Žltá, Strieborná farba, Prírodná, Čierna, Šedá, Béžová, Biela, Hnedá, Zelená, Modrá, Fialová, Červená, Ružová Skupina SR: SR1811, SR1889

Krytky Unicap

Unicap caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately, in low and high profile designs.

  • Z estetických alebo bezpečnostných dôvodov sú určené ako kryt a ochrana hlavy skrutiek alebo nitov.
  • Dostupné ako nízkoprofilové aj vysokoprofilové.
  • Vďaka svojmu materiálu sú odolné voči korózii, oderu a nárazom.
Materiál: PP, Polyetylén LD Farba: Šedá, Strieborná farba, Čierna, Biela, Prírodná, Antracitová, Hnedá, Kameň, Béžová, Zlatá, Oranžová Skupina SR: SR1801