V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
(4 sady výrobkov)
Priechodkové panely poskytujú riešenie pre montáž bez nástroja, ktoré je adaptabilné a šetrí čas pri inštalácii do steny. Modulárna konštrukcia (až 5 samostatných radov s celkovo 25 priechodkami) poskytuje plne flexibilné riešenie, ktoré umožňuje pridávať a odstraňovať priechodky s membránou montované na dosky. Ponúkame 8 veľkostí pre rôzne priemery káblov, ktoré nájdete v našom sortimente membránových priechodiek.
Priechodkové panely možno jednoducho použiť na vloženie a utesnenie káblov s rôznymi priemermi do bezpečného krytu. Uzávery TPE vytvárajú okolo kábla tesniacu membránu, ktorá umožňuje jednoduchú a rýchlu inštaláciu. Poistné skrutky držia dosku na mieste (voliteľné upevnenie pomocou skrutiek M5).
Fir Tree Rivet that features a double ended design; allowing for the blind fixing of two panels from the centre, so that no fastener head is visible.
The simple design allows the rivet to be pressed neatly into position and provides a clean finish to your application. Ideal for joining and securing soft sheet materials, such as; board, rubber and secondary panels.
More durable than using adhesive, provides high pull out loads and they are quick and easy to install by hand.
Barbed Push-In Rivets can be inserted into threaded and unthreaded holes to form a strong and reliable joint. They are a popular choice when selecting a plastic quick fastener.
The rivets anchor has a ribbed design that ensures quick and easy installation. When inserted with a simple push into a panel hole, the ribs deflect and then spring back into position. This locks the rivet, allowing it to hold the panel securely in place.
This rivet option is useful for mounting fans, as well for the securing of seat pads and other fabric items. Suitable for a variety of materials, including; wood, foam, rubber, metals and plastics. These rivets are ideal for threaded, non-threaded, drilled or punched holes. They are available in a choice of sizes and style options, for a range of hole diameters and panel thicknesses.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku