Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Chránené Rukou doťahovateľné skrutky

 (2 sady výrobkov)


Ručné kolesá - kovové bez rukoväte

Control Handwheels are heavy duty leveraging hand hold to operate positioning adjustment on large machines.The 4 spoke design allow strong hold handling for the operator, and therefore are not fitted with handles. The range offer a choice of material to suit application environment.

Zatláčací vypínač - plastový, chránený

These spring loaded push-push start/stop switches are rated at 10amp @ 600VAC with finger safe screw terminals. They meet NEMA 4, 4x, 12, 13 and IP65 when installed correctly and are also oil and watertight. UL/CSA/CE approved.