Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Plast Ochrana závitu Zátky do otvorov

 (3 sady výrobkov)


Uzatvorené kónické zátky BSP(g)/NPT

Závitové zátky NPT sa používajú na utesnenie a ochranu koncov rúrok a tvaroviek so závitom BSP a NPT. Robustná konštrukcia zaručuje, že vydržia vysoký tlak, teplotu a poškodenie počas skladovania a prepravy. Zúžený tvar umožňuje tesné a bezchybné uchytenie pri rôznych vnútorných priemeroch.

  • Používajú sa na utesnenie a ochranu koncov rúrok a tvaroviek s BSP/NPT závitom.
  • Ich pevná konštrukcia im umožňuje odolávať vysokému tlaku, teplote, korózii, nečistotám a poškodeniu počas skladovania a prepravy.
  • Využívajú sa vo vodovodných potrubiach, vzduchotechnike a klimatizácii, v automobilových a priemyselných zariadeniach.
Materiál: Polyetylén LD Farba: Modrá Skupina SR: SR1114

Zátky Eze

Zátky Eze sú určené na utesnenie a zabezpečenie závitových otvorov. Sú vybavené stredovým alebo bočným prichytením na jednoduché vkladanie a vyberanie. K dispozícii sú vo viacerých veľkostiach; môžu chrániť viac ako 25 imperiálnych alebo metrických veľkostí závitov pred poškodením, nečistotami, vlhkosťou a koróziou počas skladovania a prepravy. Vďaka pružnému vyťahovaciemu výstupku je vyberanie jednoduché.Majú stredový alebo bočný úchyt, ktorý umožňuje ich jednoduché vkladanie a vyberanie z otvorov so závitom.Chránia pred poškodením, znečistením, vlhkosťou a koróziou počas skladovania a prepravy.Inštalácia je jednoduchá vďaka patentovanému rýchloupínaciemu dizajnu a zátka zapadne jednoduchým zatlačením. Materiál: Polyetylén LD, LDPE - PIR Farba: Červená Skupina SR: SR1055

Zátky UNI

Uniplugs sú univerzálne zátky navrhnuté na bezpečné a účinné utesnenie v rôznych aplikáciách. K dispozícii sú rôzne veľkosti na utesnenie rôznych otvorov, ako sú otvory, rúry alebo armitúry. Zabezpečujú tesné priliehanie, ktoré zabraňuje únikom, vibráciám a vnikaniu prachu alebo vlhkosti.Ideálna voľba pre odvetvia ako je automobilový priemysel, elektronika a výroba.Sú precízne navrhnuté tak, aby tesne priliehali a zabraňovali netesnostiam, vibráciám a vniknutiu prachu a vlhkosti. Materiál: Polyetylén LD, LDPE - PIR Farba: Prírodná, Červená Skupina SR: SR1039