Meny Sök

Aluminiumskaft

I lager

Dessa aluminiumaxlar är ett mångsidigt, icke-magnetiskt alternativ med låg vikt för olika sektorer där en robust och hållbar komponent behövs. Har ett utmärkt förhållande styrka/vikt samt mycket bra korrosionsbeständighet och värmeledningsförmåga. Korrosionsresistensen innebär längre livslängd för axlarna och man undviker behovet av regelbundet underhåll eller utbyte.

Klarar tunga belastningar och fungerar utan deformation eller fel under svåra omständigheter. Inte avsett för användning med linjära kulbussningar utan snarare med självsmörjande keramiska bussningar.

Tål temperaturer från -130 C till +200 C. Med tanke på dessa egenskaper används de ofta i tillämpningar som olje- och gasutrustning, medicinsk utrustning, byggsektorn och bilindustrin.

  • Har ett bra förhållande mellan styrka och vikt, korrosionsbeständighet och värmeledningsförmåga.
  • Korrosionsbeständigheten ger skaften längre livslängd och undviker behovet av regelbundet underhåll eller utbyte.
  • Tål temperaturer från -130 C till +200 C.
Material: Aluminium Serienummer: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
342 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d1 tol. h6 l1 Köp
901,562 kr - 998,9803 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0
1500.0
1 058,2579 kr - 1 172,562 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0
1850.0
156,3416 kr - 173,3455 kr 28 I lager
10.0
200.0
98,5991 kr - 109,2266 kr 5 I lager
8.0
100.0
274,3063 kr - 303,9451 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0
450.0
507,2836 kr - 562,074 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0
1000.0
320,949 kr - 355,6653 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0
550.0
444,2274 kr - 492,2871 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0
850.0
398,4113 kr - 441,5115 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0
750.0
946,3154 kr - 1 048,5751 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0
1600.0
879,2444 kr - 974,183 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0
1450.0
1 247,3084 kr - 1 382,0409 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
1950.0
975,60 kr - 1 081,0479 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
1350.0
222,3499 kr - 246,3207 kr 6 I lager
20.0
150.0
998,508 kr - 1 106,4357 kr Fråga angående leveranstidhär
12.0
1150.0
1 172,444 kr - 1 299,1468 kr Fråga angående leveranstidhär
12.0
1500.0
529,9555 kr - 587,2257 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0
550.0
1 150,0082 kr - 1 274,3494 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0
1150.0
1 639,8156 kr - 1 816,9398 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0
1750.0
1 410,4988 kr - 1 562,8256 kr Fråga angående leveranstidhär
12.0
1950.0
  • av 18
Skaft 8.0 1500.0 +0,-9 Aluminium

20333799

Prisintervall
998,9803 kr - 901,562 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1500.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 8.0 1850.0 +0,-9 Aluminium

20333867

Prisintervall
1 172,562 kr - 1 058,2579 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1850.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 10.0 200.0 +0,-9 Aluminium

20333928

Prisintervall
173,3455 kr - 156,3416 kr

Lagernivåer
28 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    200.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 8.0 100.0 +0,-9 Aluminium

20333522

Prisintervall
109,2266 kr - 98,5991 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    100.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 8.0 450.0 +0,-9 Aluminium

20333591

Prisintervall
303,9451 kr - 274,3063 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    450.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 8.0 1000.0 +0,-9 Aluminium

20333690

Prisintervall
562,074 kr - 507,2836 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1000.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 8.0 550.0 +0,-9 Aluminium

20333614

Prisintervall
355,6653 kr - 320,949 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    550.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 8.0 850.0 +0,-9 Aluminium

20333676

Prisintervall
492,2871 kr - 444,2274 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    850.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 8.0 750.0 +0,-9 Aluminium

20333652

Prisintervall
441,5115 kr - 398,4113 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    750.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 8.0 1600.0 +0,-9 Aluminium

20333812

Prisintervall
1 048,5751 kr - 946,3154 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1600.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 8.0 1450.0 +0,-9 Aluminium

20333782

Prisintervall
974,183 kr - 879,2444 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1450.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 10.0 1950.0 +0,-9 Aluminium

20334260

Prisintervall
1 382,0409 kr - 1 247,3084 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1950.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 10.0 1350.0 +0,-9 Aluminium

20334147

Prisintervall
1 081,0479 kr - 975,60 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1350.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 20.0 150.0 +0,-9 Aluminium

20335052

Prisintervall
246,3207 kr - 222,3499 kr

Lagernivåer
6 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    150.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 12.0 1150.0 +0,-9 Aluminium

20334482

Prisintervall
1 106,4357 kr - 998,508 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1150.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 12.0 1500.0 +0,-9 Aluminium

20334550

Prisintervall
1 299,1468 kr - 1 172,444 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1500.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 16.0 550.0 +0,-9 Aluminium

20334758

Prisintervall
587,2257 kr - 529,9555 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    550.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 16.0 1150.0 +0,-9 Aluminium

20334864

Prisintervall
1 274,3494 kr - 1 150,0082 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1150.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 16.0 1750.0 +0,-9 Aluminium

20334987

Prisintervall
1 816,9398 kr - 1 639,8156 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1750.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 12.0 1950.0 +0,-9 Aluminium

20334642

Prisintervall
1 562,8256 kr - 1 410,4988 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1950.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000