Meny Sök

Aluminiumvagnar utan fläns

I lager

Dessa aluminiumvagnar utan fläns är ett sorts linjärt lager som är mycket effektivt vid hög belastning i en rad tillämpningar där de styr och bär upp linjär rörelse. Deras skenor består av format aluminium med två axlar av härdat rostfritt stål, pressade för att fungera som löpbanor för löpblockets kulor.

Modellen utan fläns är en mer kompakt lösning än vagnarna med fläns men den rörliga delen i tillämpningen kan bara monteras ovanpå vagnen.

Kan, tack vare lägre vikt och bättre korrosionsresistens än för stål, användas i olika tillämpningar, exempelvis luftfart, maskiner, hanteringsteknik, maskinkapslingar, medicintekniska produkter, livsmed, etc.

  • Utan fläns får man en mer kompakt lösning än med vagnar med fläns.
  • Lättare och mer korrosionsresistent än stål.
  • Effektivt vid hög belastning i olika tillämpningar där de styr och bär upp linjär rörelse.
Material: Aluminium Serienummer: SRL1018U

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
3 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Skenstorlek h3 h2 w1 h1 ±003 l1 d1 Köp
651,2265 kr - 766,1211 kr 1 I lager
15.0
4.1
19.8
34.0
24.0
64.0
M4
683,5812 kr - 804,1438 kr 14 I lager
20.0
5.5
24.7
44.0
30.0
85.9
M5
735,6557 kr - 865,4287 kr 15 I lager
25.0
6.4
29.9
48.0
36.0
96.0
M6
Vagn utan fläns - 15.0; 64.0; 34.0; Aluminium

20159115

Prisintervall
766,1211 kr - 651,2265 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Skenstorlek
    15.0
  • l1
    64.0
  • w1
    34.0
  • h1 ±003
    24.0
  • d1
    M4
Vagn utan fläns - 20.0; 85.9; 44.0; Aluminium

20159122

Prisintervall
804,1438 kr - 683,5812 kr

Lagernivåer
14 I lager
Egenskaper
  • Skenstorlek
    20.0
  • l1
    85.9
  • w1
    44.0
  • h1 ±003
    30.0
  • d1
    M5
Vagn utan fläns - 25.0; 96.0; 48.0; Aluminium

20159139

Prisintervall
865,4287 kr - 735,6557 kr

Lagernivåer
15 I lager
Egenskaper
  • Skenstorlek
    25.0
  • l1
    96.0
  • w1
    48.0
  • h1 ±003
    36.0
  • d1
    M6