Meny Sök

Ändskydd utan gänga

I lager

Ogängade ändkåpor är perfekta för att säkert skydda ogängade och gängade rör och stavar. De håller ute smuts, skräp och andra föroreningar och är i viss mån slittåliga vilket skyddar den matchande delen under lagring och transport. Används även för maskering i samband med målning, plätering och sandblästring.

Går snabbt och lätt att placera och ta bort.

Kan användas inom VVS, HVAC och i industriella tillämpningar.

  • Skyddar säkert gängade och ogängade rör och stavar.
  • Går snabbt och lätt att placera och ta bort.
  • Används inom VVS, HVAC och i industriella tillämpningar.
Material: LDPE, Polyeten, PP Färg: Svart, Blå, Gul, Grå, Naturfärgad Serienummer: SR1062, , SRF0023

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
113 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Färg Material D H Köp
2,0969 kr - 4,4036 kr 7220 I lager
Blå
LDPE
9.5 mm
44.5 mm
0,517 kr - 1,0858 kr 4072 I lager
Blå
LDPE
15.9 mm
9.5 mm
2,0682 kr - 4,5846 kr 16166 I lager
Blå
LDPE
33.4 mm
22.2 mm
0,3631 kr - 1,0225 kr 24422 I lager
Blå
LDPE
14.3 mm
14.3 mm
2,9041 kr - 3,1946 kr 1369 I lager
Blå
LDPE
25.4 mm
44.5 mm
0,4853 kr - 0,5872 kr Fråga angående leveranstidhär
Blå
LDPE
7.1 mm
12.7 mm
2,0251 kr - 4,2528 kr 6997 I lager
Blå
LDPE
8 mm
44.5 mm
1,3601 kr - 3,0463 kr 14400 I lager
Blå
LDPE
20.7 mm
22.2 mm
0,89 kr - 0,9888 kr 130384 I lager
Blå
LDPE
4.0 mm
15.8 mm
1,6948 kr - 3,74 kr 38045 I lager
Blå
LDPE
9.5 mm
22.2 mm
1,2596 kr - 2,7899 kr 6804 I lager
Blå
LDPE
15.9 mm
22.2 mm
4,5961 kr - 10,1646 kr 12680 I lager
Blå
LDPE
47.6 mm
22.2 mm
1,8285 kr - 5,7833 kr 2000 I lager
Svart
Polyeten
8.0 mm
22.0 mm
37,1298 kr - 77,9725 kr 341 I lager
Svart
Polyeten
91.0 mm
30.0 mm
9,0749 kr - 19,4344 kr 147 I lager
Gul
Polyeten
76.5 mm
45.5 mm
6,7129 kr - 15,0015 kr Fråga angående leveranstidhär
Gul
Polyeten
44.5 mm
58.8 mm
3,5143 kr - 7,3802 kr 1111 I lager
Gul
Polyeten
38.3 mm
27.7 mm
12,0644 kr - 25,3352 kr 97 I lager
Gul
Polyeten
89.5 mm
58.3 mm
6,8434 kr - 16,5574 kr 299 I lager
Gul
Polyeten
53.5 mm
44.5 mm
8,2354 kr - 22,9318 kr 2305 I lager
Gul
Polyeten
101.6 mm
54.0 mm
  • av 6
Ändskydd utan gänga 9.5 mm 44.5 mm LDPE Blå

10160350

Prisintervall
4,4036 kr - 2,0969 kr

Lagernivåer
7220 I lager
Egenskaper
  • D
    9.5 mm
  • H
    44.5 mm
  • Färg
    Blå
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Ändskydd utan gänga 15.9 mm 9.5 mm LDPE Blå

10148600

Prisintervall
1,0858 kr - 0,517 kr

Lagernivåer
4072 I lager
Egenskaper
  • D
    15.9 mm
  • H
    9.5 mm
  • Färg
    Blå
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Ändskydd utan gänga 33.4 mm 22.2 mm LDPE Blå

10186671

Prisintervall
4,5846 kr - 2,0682 kr

Lagernivåer
16166 I lager
Egenskaper
  • D
    33.4 mm
  • H
    22.2 mm
  • Färg
    Blå
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Ändskydd utan gänga 14.3 mm 14.3 mm LDPE Blå

10148631

Prisintervall
1,0225 kr - 0,3631 kr

Lagernivåer
24422 I lager
Egenskaper
  • D
    14.3 mm
  • H
    14.3 mm
  • Färg
    Blå
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Ändskydd utan gänga 25.4 mm 44.5 mm LDPE Blå

10160343

Prisintervall
3,1946 kr - 2,9041 kr

Lagernivåer
1369 I lager
Egenskaper
  • D
    25.4 mm
  • H
    44.5 mm
  • Färg
    Blå
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Ändskydd utan gänga 7.1 mm 12.7 mm LDPE Blå

10148648

Prisintervall
0,5872 kr - 0,4853 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    7.1 mm
  • H
    12.7 mm
  • Färg
    Blå
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Ändskydd utan gänga 8 mm 44.5 mm LDPE Blå

10160367

Prisintervall
4,2528 kr - 2,0251 kr

Lagernivåer
6997 I lager
Egenskaper
  • D
    8 mm
  • H
    44.5 mm
  • Färg
    Blå
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Ändskydd utan gänga 20.7 mm 22.2 mm LDPE Blå

10186596

Prisintervall
3,0463 kr - 1,3601 kr

Lagernivåer
14400 I lager
Egenskaper
  • D
    20.7 mm
  • H
    22.2 mm
  • Färg
    Blå
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3923509000
Ändskydd utan gänga 4.0 mm 15.8 mm LDPE Blå

10186480

Prisintervall
0,9888 kr - 0,89 kr

Lagernivåer
130384 I lager
Egenskaper
  • D
    4.0 mm
  • H
    15.8 mm
  • Färg
    Blå
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Ändskydd utan gänga 9.5 mm 22.2 mm LDPE Blå

10186527

Prisintervall
3,74 kr - 1,6948 kr

Lagernivåer
38045 I lager
Egenskaper
  • D
    9.5 mm
  • H
    22.2 mm
  • Färg
    Blå
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3923509000
Ändskydd utan gänga 15.9 mm 22.2 mm LDPE Blå

10186565

Prisintervall
2,7899 kr - 1,2596 kr

Lagernivåer
6804 I lager
Egenskaper
  • D
    15.9 mm
  • H
    22.2 mm
  • Färg
    Blå
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3923509000
Ändskydd utan gänga 47.6 mm 22.2 mm LDPE Blå

10186756

Prisintervall
10,1646 kr - 4,5961 kr

Lagernivåer
12680 I lager
Egenskaper
  • D
    47.6 mm
  • H
    22.2 mm
  • Färg
    Blå
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Ändskydd utan gänga 8.0 mm (ID) 22.0 mm (H) Polyeten Svart

10137000

Prisintervall
5,7833 kr - 1,8285 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • D
    8.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Ändskydd utan gänga 91.0 mm (ID) 30.0 mm (H) Polyeten Svart

10138120

Prisintervall
77,9725 kr - 37,1298 kr

Lagernivåer
341 I lager
Egenskaper
  • D
    91.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
  • Commodity Code
    3926909790
Ändskydd utan gänga 76.5 mm (ID) 45.5 mm (H) Polyeten Gul

10138007

Prisintervall
19,4344 kr - 9,0749 kr

Lagernivåer
147 I lager
Egenskaper
  • D
    76.5 mm
  • H
    45.5 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Ändskydd utan gänga 44.5 mm (ID) 58.8 mm (H) Polyeten Gul

10137710

Prisintervall
15,0015 kr - 6,7129 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    44.5 mm
  • H
    58.8 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Ändskydd utan gänga 38.3 mm (ID) 27.7 mm (H) Polyeten Gul

10137666

Prisintervall
7,3802 kr - 3,5143 kr

Lagernivåer
1111 I lager
Egenskaper
  • D
    38.3 mm
  • H
    27.7 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Ändskydd utan gänga 89.5 mm (ID) 58.3 mm (H) Polyeten Gul

10138113

Prisintervall
25,3352 kr - 12,0644 kr

Lagernivåer
97 I lager
Egenskaper
  • D
    89.5 mm
  • H
    58.3 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Ändskydd utan gänga 53.5 mm (ID) 44.5 mm (H) Polyeten Gul

10137772

Prisintervall
16,5574 kr - 6,8434 kr

Lagernivåer
299 I lager
Egenskaper
  • D
    53.5 mm
  • H
    44.5 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Ändskydd utan gänga 101.6 mm (ID) 54.0 mm (H) Polyeten Gul

10138151

Prisintervall
22,9318 kr - 8,2354 kr

Lagernivåer
2305 I lager
Egenskaper
  • D
    101.6 mm
  • H
    54.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790