Dessa monteringsbyglar för gastrycksfjädrar säkrar dem vid den konstruktion där de ska användas.
Serienummer: SR6480
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Totallängd | Typ | Monteringstyp | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fråga angående leveranstidhär |
1.732 in
44.0 mm
|
5
|
Kulled
|
|||
| 25 I lager |
2.756 in
70.0 mm
|
3
|
Kulled
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
2.756 in
70.0 mm
|
6 – Öppen
|
Gaffelögla
|
|||
| 34 I lager |
2.756 in
70.0 mm
|
4
|
Gaffelögla
|
|||
| 38 I lager |
2.756 in
70.0 mm
|
2
|
Gaffelögla
|
|||
| 1195 I lager |
2.756 in
70.0 mm
|
1
|
Kulled
|
|||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta